LM46002PWPEVM

LM46002PWP 同步降压转换器评估模块

LM46002PWPEVM

立即订购

概述

The Texas Instruments LM46002PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM46002PWP, A 60V Synchronous Step-Down Converter. The EVM operates from a 3.5V to 60V input and provides a 5V output at 2A.

特性
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • Frequency synchronization
  • Wide VIN range
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM46002 3.5V 至 60V、2A 同步降压转换器 LM46002-Q1 通过汽车认证的 3.5V 至 60V、2A 同步降压电压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM46002PWPEVM — LM46002PWP 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LM46002PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 LM46002 EVM User Guide 2013年 8月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频