主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM46002-Q1

正在供货

通过汽车认证的 3.5V 至 60V、2A 同步降压电压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM65625-Q1 正在供货 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的汽车级 2.5A、3V 至 65V 降压转换器 Better efficiency and smaller solution size

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000027 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000027 Duty cycle (max) (%) 99
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 稳压静态电流 27µA
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 经测试符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内置补偿功能,
  • 与几乎任一陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常状态标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部和可调外部软启动
  • 输出电压跟踪功能
  • 程序系统欠压闭锁 (UVLO) 精确使能
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热关断保护
  • 使用 LM46002-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 稳压静态电流 27µA
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 经测试符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内置补偿功能,
  • 与几乎任一陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常状态标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部和可调外部软启动
  • 输出电压跟踪功能
  • 程序系统欠压闭锁 (UVLO) 精确使能
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热关断保护
  • 使用 LM46002-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM46002-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46002-Q1 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列产品提供各种各样的负载电流选项和最高 36V 输入电压。该器件采用与 LM4360x 和 LM4600x 系列引脚到引脚兼容的封装。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 诸如可编程开关频率、同步、电源正常状态标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪可为各种应用提供灵活且简单易用的 平台。轻负载时的断续传导和自动降低频率可改善轻负载效率。该系列只需要很少的外部组件。器件的引脚排列可简化并实现最优印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46002A-Q1 版本针对 PFM 操作进行优化,推荐用于新设计。LM46002-Q1 器件采用 16 引线 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm x 5.1mm x 1.2mm),引线间距为 0.65mm。

LM46002-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46002-Q1 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列产品提供各种各样的负载电流选项和最高 36V 输入电压。该器件采用与 LM4360x 和 LM4600x 系列引脚到引脚兼容的封装。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 诸如可编程开关频率、同步、电源正常状态标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪可为各种应用提供灵活且简单易用的 平台。轻负载时的断续传导和自动降低频率可改善轻负载效率。该系列只需要很少的外部组件。器件的引脚排列可简化并实现最优印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46002A-Q1 版本针对 PFM 操作进行优化,推荐用于新设计。LM46002-Q1 器件采用 16 引线 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm x 5.1mm x 1.2mm),引线间距为 0.65mm。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM46002-Q1 3.5V 至 60V 2A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 9月 13日
应用手册 Differences Between LM4600x/LM4360x A and Non-A OPNs 2018年 3月 27日
应用手册 Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B) 2015年 2月 20日
应用手册 Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002 2014年 9月 15日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x 2014年 7月 29日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM46002PWPEVM — LM46002PWP 同步降压转换器评估模块

德州仪器 (TI) LM46002PWPEVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 LM46002PWP 60V 同步降压转换器。此 EVM 的输入电压范围为 3.5V 至 60V,电流为 2A 时输出电压为 5V。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM46002 PSpice Average Model

SNVM576.ZIP (88 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM46002 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM606.TSC (87 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM46002 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM610.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM46002 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM730.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-020014 — 具有 3 种 IGBT/SiC 偏置电源解决方案的 HEV/EV 牵引逆变器功率级参考设计

此参考设计提供了具有三个 12V 汽车电池输入、4.2W 偏置电源解决方案的牵引逆变器单相功率级,适用于混合动力电动汽车和电动汽车 (HEV/EV) 系统。所有偏置电源解决方案都可接受 12V 汽车电池提供的 4.5V 至 42V 的宽直流输入范围,并可产生 +15V、-8V 或 +20V、-4V 的可配置输出,以及高达 180mA 的输出电流。该功率级包括具有 5.7kVRMS 增强型隔离的隔离式栅极驱动器,并采用了 100mm × 62mm 的外形尺寸设计,适合安装在 SiC/IGBT (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频