可提供此产品的更新版本
LM46002
- 稳压静态电流 27µA
- 轻载条件下具有高效率(DCM 和 PFM)
- 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
- 集成同步整流
- 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值为 500kHz)
- 与外部时钟频率同步
- 内部补偿
- 与陶瓷、聚合物、钽和铝电容器等大多数电容器组合搭配使用时均可保持稳定
- 电源正常状态标志
- 软启动至预偏置负载
- 内部软启动:4.1ms
- 可通过外部电容器扩展软启动
- 输出电压跟踪功能
- 通过精密使能功能对系统 UVLO 进行编程
- 具有断续模式的输出短路保护
- 过热关断保护
- 使用 LM46002 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM46002 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46002 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。该器件的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容的封装提供多种负载电流选项以及 36V 的最高输入电压,其中包括 LM46001、LM46000、LM43603、LM43602、LM43601 和 LM43600。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台中的方向终端。轻负载时的断续传导和自动降低频率可改善轻负载效率。该系列只需要很少的外部组件。器件的引脚排列可简化并实现最优印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46002 器件采用引线间距为 0.65mm 的 16 引线 HTSSOP/PWP 封装 (6.6mm x 5.1mm x 1.2mm)。
空白
空白
空白
空白
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 29
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM46002PWPEVM — LM46002PWP 同步降压转换器评估模块
德州仪器 (TI) LM46002PWPEVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 LM46002PWP 60V 同步降压转换器。此 EVM 的输入电压范围为 3.5V 至 60V,电流为 2A 时输出电压为 5V。
用户指南:
PDF
仿真模型
LM46002 PSpice Inverting Buck Boost and Non Inverting Buck Transient Model (Rev. C)
SNVM583C.ZIP (473 KB) - PSpice Model
仿真模型
LM46002 Unencrypted Inverting and Non-inverting PSpice Transient Model (Rev. B)
SNVM729B.ZIP (7 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00204 — 符合 EMI/EMC 标准的工业温度双端口千兆位以太网 PHY 参考设计
此设计用于对两个工业级 DP83867IR 千兆位以太网 PHY 和 Sitara™ 主机处理器(含集成式以太网 MAC 和交换机)进行性能评估。此设计旨在满足 EMI 和 EMC 的工业要求。此设计的应用固件实现了适用于 PHY、UDP 和 TCP/IP 协议栈以及 HTTP Web 服务器示例的驱动程序。主机处理器配置为从板载 SD 卡引导预安装的固件。通过 USB 虚拟 COM 端口可访问 PHY 寄存器。通过 JTAG 接口可自行进行固件开发。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。