LM5001ISOEVAL

高电压开关模式稳压器

LM5001ISOEVAL

立即订购

概述

LM5001 High Voltage Switch Mode Regulator

特性
  • Integrated 75 volt N-Channel MOSFET
  • Ultra-wide input voltage range from 3.1V to 75V
  • Integrated high voltage bias regulator
  • Adjustable output voltage
  • 1.5% output voltage accuracy
  • Current mode control with selectable compensation
  • Wide bandwidth error amplifier
  • Integrated current sensing and limiting
  • Integrated slope compensation
  • 85% maximum duty cycle limit
  • Single resistor oscillator programming
  • Oscillator synchronization capability
  • Enable / Undervoltage Lockout (UVLO) pin
  • Thermal shutdown
  • Packages: SO-8 / LLP-8 (4mm x 4mm)

 

DC/DC converters
LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5001ISOEVAL/NOPB — 宽输入电压开关模式稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5001ISOEVAL/NOPB 宽输入电压开关模式稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1588 LM5001 Evaluation Board (Rev. B) 2013-4-30
证书 LM5001ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持