LM5001NISOEVAL

LM5001 非隔离反向评估板

LM5001NISOEVAL

立即订购

概述

The LM5001 non-isolated flyback evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional non-isolated flyback power converter based on Current Mode Control to evaluate the LM5001 switching regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with 1A current capability. The input voltage ranges from 16V to 42V. The design operates at 250KHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 2 layers of 2 ounce copper on FR4 material with a thickness of 0.062 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM5001 datasheet for complete circuit design information.

特性

Refer to the LM5001 datasheet for complete circuit design information.

  • Input Range: 16 to 42V
  • Output Voltage: 5V, ±2%
  • Output Current: 0 to 1A
  • Frequency of Operation: 250 kHz
  • Board Size: 2.75 X 1.75 X 0.6 inches
  • Load Regulation: 0.1%
  • Line Regulation: 0.1%
  • Over Current Limiting

 

DC/DC converters
LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5001NISOEVAL — LM5001 宽输入电压非隔离反激式评估板

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01498 具有宽输入电压范围的 4W PLC 电源参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5001NISOEVAL LM5001 宽输入电压非隔离反激式评估板

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01498 具有宽输入电压范围的 4W PLC 电源参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1630 LM5001 Non-Isolated Flyback Evaluation Board (Rev. B) 2013-4-30
证书 LM5001NISOEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持