TIDA-01498

具有宽输入电压范围的 4W PLC 电源参考设计

TIDA-01498

设计文件

概述

此参考设计展示了非隔离式 PLC 电源产生稳定输出电压(该电压介于最小和最大输入电压之间)的一种替代方法。尽管降压/升压拓扑更为常用,但耦合电感器单端初级电感转换器(通常称为 SEPIC)的效率会高得多,成本也更低。

特性
  • 功率高达 4W
  • 效率高达 91%
  • 8V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 24V 精确输出电压
  • 外形小巧
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU385.PDF (3688 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRU86.PDF (116 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRU87.PDF (61 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRU88.PDF (79 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRU90.ZIP (563 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE65.ZIP (378 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRU89.PDF (332 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50013.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-01498 Simulation Files — TIDM051.ZIP (43 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 具有宽输入电压范围的4W PLC 电源参考设计 英语版 2017年 12月 8日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LM5001NISOEVAL LM5001 非隔离反向评估板

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频