LM5123EVM-BST

LM5123 升压控制器评估模块

LM5123EVM-BST

立即订购

概述

LM5123EVM-BST 评估模块展示了 LM5123-Q1 宽输入电压同步升压控制器的特性和性能。其标准配置旨在通过 9V 至 18V 的输入电压提供 100W 的 24V 稳压输出,开关频率为 440kHz。利用 LM5123-Q1 的 TRK 引脚,可将输出电压动态调整至高达 45V(功率为 100W)。

该 EVM 旨在简化配置,使用户能够在同一模块上评估许多不同的应用。功能包括:低 IQ 运行、内部反馈电阻器、旁路模式运行(VIN 大于 VOUT 时)、输出电压动态跟踪、电源正常状态 (PGOOD) 指示器、可编程频率抖动、可编程欠压锁定 (UVLO) 和过压保护。

特性
  • 输入电压范围:9V 至 18V
  • 输出电压 24V(功率为 100W 时)
  • 440kHz 开关频率
  • 动态可配置的输出电压,高达 45V(功率为 100W)
直流/直流控制器
LM5123-Q1 2.2MHz 宽输入电压、低 IQ 同步升压控制器 LM51231-Q1 具有输出电压跟踪功能的 2.2MHz 宽输入电压同步升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5123EVM-BST — LM5123 升压控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5123EVM-BST LM5123 升压控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

SLVRBJ1 — LM5123-Q1 Boost Controller Quickstart Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
LM5123-Q1 2.2MHz 宽输入电压、低 IQ 同步升压控制器
硬件开发
评估板
LM5123EVM-BST LM5123 升压控制器评估模块
下载选项

SLVRBJ1 LM5123-Q1 Boost Controller Quickstart Design Tool

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2021-12-3
产品
直流/直流控制器
LM5123-Q1 2.2MHz 宽输入电压、低 IQ 同步升压控制器
硬件开发
评估板
LM5123EVM-BST LM5123 升压控制器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbj1 or www.ti.com/lit/xx/slvrbj1/slvrbj1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBJ1. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5123EVM-BST Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021-12-6
证书 LM5123EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021-12-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持