主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM5123-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Bypass Mode, Enable, Frequency synchronization, Improved max. duty cycle, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.000011 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Bypass Mode, Enable, Frequency synchronization, Improved max. duty cycle, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.000011 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 适用于宽工作电压范围的汽车类电池供电应用
    • 3.8V 至 42V 输入工作范围
    • 5V 至 20V 或 15V 至 57V 的动态可编程 VOUT
    • BIAS 引脚 ≥ 3.8V 时最小升压输入为 0.8V
    • VSUPPLY > VLOAD 时进行旁路操作
  • 最小电池消耗
    • 关断电流 ≤ 3µA
    • 自动模式转换
    • 深度睡眠模式下的电池消耗 ≤ 11µA(旁路操作,电荷泵关闭)
    • 深度睡眠模式下的电池消耗 ≤ 38µA(旁路操作,电荷泵开启)
    • 睡眠模式下的 BIAS IQ ≤ 13µA(跳跃模式)
    • 强大的 5V MOSFET 驱动器
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 最大开关频率:2.2MHz
    • 内部自举二极管
    • 在 VIN 范围内峰值电流限制保持恒定
    • 支持 DCR 电感器电流检测
    • 具有可润湿侧翼的 QFN-20 封装
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 可选开关模式(FPWM、二极管仿真和跳跃模式)
  • 降低 EMI
    • 可选可编程扩展频谱
    • 无引线封装
  • 可编程性和灵活性
    • 动态 VOUT 跟踪
    • 动态开关频率编程
    • 可编程线路 UVLO
    • 可调软启动
    • 自适应死区时间
    • PGOOD 指示器
  • 集成保护功能
    • 逐周期峰值电流限制
    • 过压保护
    • HB-SW 短路保护
    • 热关断
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 适用于宽工作电压范围的汽车类电池供电应用
    • 3.8V 至 42V 输入工作范围
    • 5V 至 20V 或 15V 至 57V 的动态可编程 VOUT
    • BIAS 引脚 ≥ 3.8V 时最小升压输入为 0.8V
    • VSUPPLY > VLOAD 时进行旁路操作
  • 最小电池消耗
    • 关断电流 ≤ 3µA
    • 自动模式转换
    • 深度睡眠模式下的电池消耗 ≤ 11µA(旁路操作,电荷泵关闭)
    • 深度睡眠模式下的电池消耗 ≤ 38µA(旁路操作,电荷泵开启)
    • 睡眠模式下的 BIAS IQ ≤ 13µA(跳跃模式)
    • 强大的 5V MOSFET 驱动器
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 最大开关频率:2.2MHz
    • 内部自举二极管
    • 在 VIN 范围内峰值电流限制保持恒定
    • 支持 DCR 电感器电流检测
    • 具有可润湿侧翼的 QFN-20 封装
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 可选开关模式(FPWM、二极管仿真和跳跃模式)
  • 降低 EMI
    • 可选可编程扩展频谱
    • 无引线封装
  • 可编程性和灵活性
    • 动态 VOUT 跟踪
    • 动态开关频率编程
    • 可编程线路 UVLO
    • 可调软启动
    • 自适应死区时间
    • PGOOD 指示器
  • 集成保护功能
    • 逐周期峰值电流限制
    • 过压保护
    • HB-SW 短路保护
    • 热关断

LM5123-Q1 器件是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围同步升压控制器。

LM5123-Q1 器件是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围同步升压控制器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM5121-Q1 正在供货 具有断开开关控制的汽车类、3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 Use LM5121-Q1 if input disconnect function is required
LM5122-Q1 正在供货 具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 Use LM5122-Q1 in cases requiring Vin >42V
LM5152-Q1 正在供货 汽车类 2.2MHz 宽输入电压、低 IQ 同步升压控制器 LM5152-Q1 support lower Vout if > 20V is not required 
LM51231-Q1 正在供货 具有输出电压跟踪功能的 2.2MHz 宽输入电压同步升压控制器 LM51231-Q1 is a spin of the LM5123-Q1 which has negative current limit active in bypass mode

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5123EVM-BST — LM5123 升压控制器评估模块

LM5123EVM-BST 评估模块展示了 LM5123-Q1 宽输入电压同步升压控制器的特性和性能。其标准配置旨在通过 9V 至 18V 的输入电压提供 100W 的 24V 稳压输出,开关频率为 440kHz。利用 LM5123-Q1 的 TRK 引脚,可将输出电压动态调整至高达 45V(功率为 100W)。

该 EVM 旨在简化配置,使用户能够在同一模块上评估许多不同的应用。功能包括:低 IQ 运行、内部反馈电阻器、旁路模式运行(VIN 大于 VOUT 时)、输出电压动态跟踪、电源正常状态 (PGOOD) 指示器、可编程频率抖动、可编程欠压锁定 (UVLO) 和过压保护。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LM5123-Q1 PSpice Average Model

SLVMDI5.ZIP (43 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM5123-Q1 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMDI1B.ZIP (106 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVRBJ1 — LM5123-Q1 Boost Controller Quickstart Design Tool

欢迎使用 LM5123-Q1 快速入门设计工具。此独立工具可帮助电源工程师设计基于上述控制器的直流/直流升压转换器。该工具可帮助用户快速实现优化的设计,从而满足应用要求。

支持的产品和硬件
设计工具

TIDA-020033-TD-DESIGN — TIDA-020033 测试文档

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020033 — 汽车 H 类音频和跟踪电源参考设计

此参考设计演示了 H 类音频和跟踪电源音频子系统。TAS6584-Q1 音频放大器可跟踪数字音频输入包络,并调节 LM5123-Q1 升压输出电压,以满足功效要求,而无需使用外部微控制器。此参考设计可提高效率、热性能并减小总占用空间。此外,此参考设计还允许在对汽车音频架构的其余部分进行少量软件更改的情况下,以即插即用的方式实现 H 类。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频