LM5145EVM-HD-20A
LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块
LM5145EVM-HD-20A
概述
LM5145EVM-HD-20A 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5145(一款具有宽输入电压范围的高性能、同步降压型直流/直流降压控制器)的性能。设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 24V 至 72V 宽输入电压范围内工作,可实现 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定值精度,且电流高达 20A。凭借 LM5145 的 40ns 最短导通时间,可在极低占空比下运行。LM5145 提供一整套的保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了精密使能端、开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。
特性
- 24V 至 72V 输入电压范围
- 5V 输出电压,可在 3.3V 至 5.5V 范围内调节
- 提供高达 20A 的负载电流
- 自由运行开关频率为 230kHz,并可在 -20% 到 +50% 范围与外部时钟同步
- 经全面组装、测试和验证的 PCB 布局,总面积为 30mm x 15mm
立即订购并开发
LM5145EVM-HD-20A — LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块
LM5145DESIGN-CALC — LM5145 quickstart calculator tool
LM5145/-Q1 synchronous buck controller quickstart calculator
硬件开发
评估板
发布信息
LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool
LM25145 synchronous buck controller quickstart calculator
硬件开发
评估板
发布信息
Welcome to the quickstart design tool for the LM25145 synchronous buck controller. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5145EVM-HD-20A High Density Evaluation Module (Rev. A) | 2017年 6月 7日 | |||
数据表 | 具有宽占空比范围的 LM5146-Q1 100V 同步降压直流/直流控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 21日 | |
数据表 | 具有宽占空比范围的 LM5145 75V 同步降压直流/直流控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 2月 4日 | |
证书 | LM5145EVM-HD-20A EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | LM5146-Q1EVM User's Guide | 2018年 8月 10日 | ||||
数据表 | 具有宽占空比范围的 LM25145 6V 至 42V 同步降压直流/直流控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 | |
技术文章 | Synchronous buck controller solutions support wide VIN performance and flexibility | PDF | HTML | 2017年 6月 29日 |