LM5146-Q1-EVM12V
同步降压控制器评估模块
LM5146-Q1-EVM12V
概述
LM5146-Q1-EVM12V 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5146-Q1(一款具有宽输入电压范围的高性能同步降压直流/直流降压控制器)的性能。该设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 15V 至 85V 宽输入电压范围内工作,可实现 12V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的电流。凭借 LM5146-Q1 的 40ns 最短导通时间,可在极低的占空比下运行。LM5146-Q1 提供一整套保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了精密使能端、开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。
特性
- 15V 至 85V 输入电压范围
- 12V 输出电压,具有 1% 的设定点精度
- 8A 最大额定负载电流
- 400kHz 开关频率
- EN/UVLO 电阻分压器,有助于实现可编程输入电压 UVLO
- 尺寸小且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
立即订购并开发
LM5146-Q1-EVM12V — 同步降压控制器评估模块
LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool
LM25145 synchronous buck controller quickstart calculator
硬件开发
评估板
发布信息
Welcome to the quickstart design tool for the LM25145 synchronous buck controller. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5146-Q1EVM User's Guide | 2018年 8月 10日 | |||
数据表 | 具有宽占空比范围的 LM5146-Q1 100V 同步降压直流/直流控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 21日 | |
证书 | LM5146-Q1-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |