LM61430Q1EVM

LM61430-Q1 36V、低 EMI、3A、5V、同步 2MHz 降压转换器评估模块

LM61430Q1EVM

立即订购

概述

LM61430 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM61430 同步降压转换器。  LM61430 可在小尺寸解决方案中提供出色的效率、低 IQ 和低 EMI。

特性
  • 扩频运行
  • 可从压降中实现受控的恢复
  • 工作静态电流低
  • 高效率
  • 最小导通时间短
  • 可调上升时间
DC/DC converters
LM61430-Q1 汽车类 3V 至 36V、3A、低噪声同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM61430EVM-AS-2MHZ — LM61430-Q1 evaluation module 36-V, low EMI 3-A, 5-V synchronous, 2-MHz, step-down converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM61430EVM-AS-2MHZ LM61430-Q1 evaluation module 36-V, low EMI 3-A, 5-V synchronous, 2-MHz, step-down converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM61430EVM-AS-2MHZ User's Guide PDF | HTML 2021-9-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持