计算工具
LM61430-Q1
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM61430-Q1 3V 到 36V、3A、低 EMI 同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 11月 4日 |
| 功能安全信息 | LM614xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 9月 15日 | |||
| 证书 | LM61430EVM-AS-2MHZ EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021年 8月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM61430Q1EVM — LM61430-Q1 36V、低 EMI、3A、5V、同步 2MHz 降压转换器评估模块
LM61430 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM61430 同步降压转换器。 LM61430 可在小尺寸解决方案中提供出色的效率、低 IQ 和低 EMI。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RJR) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。