LM62440EVM

36V、低 EMI 4A、5V 同步、2MHz 降压转换器评估模块

LM62440EVM

立即订购

概述

LM62440 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM62440 同步降压转换器。  LM62440 采用小尺寸解决方案,提供出色的效率、低 Iq 和低 EMI。

特性
  • 扩频运行
  • 可从压降中实现受控的恢复
  • 工作静态电流低
  • 高效率
  • 最小导通时间短
  • 可调上升时间
DC/DC converters
LM62440-Q1 汽车 3V 至 36V、4A、低噪声同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM62440EVM-PP-2MHZ — 36V、低 EMI 4A、5V 同步、2MHz 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM62440EVM-PP-2MHZ 36V、低 EMI 4A、5V 同步、2MHz 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM62440-Q1 EVM User's Guide 2018-6-22
证书 LM62440EVM-PP-2MHZ EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持