LM62440-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +150°C,TJ
- 提供功能安全
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- HotRod™ 封装和并行输入路径可最大限度地减少开关节点振铃
- 扩频可降低峰值发射
- 出厂时可选择 2.1 MHz 和 400 kHz 频率
- 可调节 SW 节点上升时间
- 轻负载下可通过引脚可选 FPWM 模式提供恒定频率
- 专为汽车应用而设计
- 支持 42V 的汽车负载突降
- ±1% 的总输出稳压精度
- VOUT 可在 1V 至 95% 的 VIN 之间调节,出厂时可选择 5V 和 3.3V 固定输出电压
- 可在所有负载下进行高效电源转换
- 在 13.5VIN、3.3VOUT 下具有 7µA 的无负载电流
- 在 1mA、13.5VIN、5VOUT 下 PFM 效率为 83%
- 具有用于提升效率的外部偏置选项
- 适用于可扩展电源
- 与以下器件引脚兼容:
- LM61440-Q1(36V、4A、可调节 fSW)
- LM61460-Q1(36V、6A、可调节 fSW)
- LMQ62440-Q1(36V、4A、内部电容器)
- 与以下器件引脚兼容:
LM62440-Q1 是一款汽车专用的高性能直流/直流同步降压转换器。该器件具有集成式高侧和低侧 MOSFET,能够在 3.0V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 4A 的输出电流;可耐受 42V 电压,支持持续时间为 400 ms 的负载突降。LM62440-Q1 可对压降进行软恢复,因此无需对输出进行过冲。
LM62440-Q1 专门设计用于降低 EMI。该器件具有假随机展频、可调节 SW 节点上升时间和低 EMI,并采用具有低开关节点振铃和易用、优化型引脚排列的 VQFN-HR 封装。开关频率可在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内同步,从而避开噪声敏感频段。另外,出厂时可选择 2.1 MHz 或 400 kHz 频率,从而在低工作频率下提高效率,或在高工作频率下缩小解决方案尺寸。
自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现仅 7µA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及超低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,可在整个负载范围内实现卓越的效率。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM62440-Q1 汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器 数据表 (Rev. E) | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 6月 16日 | |
| 功能安全信息 | LM62440-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 5月 17日 | |||
| 应用手册 | How to Migrate Between LM614xx and LM624xx Product Families | PDF | HTML | 2021年 11月 1日 | |||
| 技术文章 | Introduction to EMI: Standards, causes and mitigation techniques | PDF | HTML | 2021年 4月 21日 | |||
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev | 2020年 11月 18日 | ||||
| 技术文章 | Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM62440EVM — 36V、低 EMI 4A、5V 同步、2MHz 降压转换器评估模块
LP877451Q1EVM — 适用于 LP8774x-Q1 具有低噪配置、3 个降压转换器和一个 5V 升压转换器的 ADAS PMIC 的评估模块
LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 电源管理要求。该器件包含三个降压直流/直流转换器、一个 5V 升压转换器以及一个 1.8V/3.3V LDO。LDO 由升压转换器供电,用于 xWR 和外围器件 IO 电源。该器件由 SPI 串行接口和使能信号进行控制。
直流/直流降压转换器支持 17.6MHz、8.8MHz 或 4.4MHz 的可编程开关频率,在宽频率范围内具有低噪声,从而可实现仅需少量或无需额外无源滤波的无 LDO 电源解决方案。LP8774x-Q1 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RJR) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。