LM65645EVM

LM65645 评估模块

LM65645EVM

立即订购

概述

LM65645 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM65645 系列宽输入电压降压转换器的运行情况和性能。LM65645 是易于使用的同步降压转换器系列,能够通过高达 65V 的输入电压提供高达 2.5A、3.5A 或 4.5A 的负载电流。

特性
  • 3V 到 65V 的宽输入电压范围
  • 5V、3.3V 和可调电压选项
  • 输出电流高达 4.5A
  • 300kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 超低开关节点振铃以降低电磁干扰 (EMI)
  • 输入瞬态电压高达 70V
DC/DC converters
LM65625-Q1 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的汽车级 2.5A、3V 至 65V 降压转换器 LM65635 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的 3V 至 65V、3.5A 同步降压转换器 LM65635-Q1 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的汽车级 3.5A、3V 至 65V 降压转换器 LM65645 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的 3V 至 65V、4.5A 同步降压转换器 LM65645-Q1 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的汽车级 4.5A、3V 至 65V 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM65645EVM — LM65645 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM65645EVM LM65645 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM65645EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-12
证书 LM65645EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-7-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持