数据表
LM65645
- 宽输入电压范围:3V 至65V(70V 瞬态< 100ms)
- 满足 LV148 / ISO21780 隔离要求
- 专为满足低 EMI 要求而设计
- 有助于符合 CISPR 11 B 级标准
- 通过模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机展频,可降低峰值发射
- 具有对称引脚排列的增强型 HotRod™ QFN 封装
- 开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz
- 引脚可配置自动或 FPWM 运行
- 内部补偿、电流限值和 TSD
- 短最小导通时间:40ns(最大值)
- 在 2.2MHz 下实现 36VIN 至 3.3VOUT 的转换
- 可在所有负载下进行高效电源转换
- 24VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率 > 94%
- 空载时开关输入电流为 2.5µA
- 高功率密度
- 3.6mm× 2.6mm 可湿性侧面 20 引脚封装
- 引脚兼容 36V 4/6/8A LM654x0-Q1
- ϴJA = 24.0°C/W (LM65645EVM)
- 使用 LM656x5 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM656x5 是降压转换器系列,经过设计,可实现高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI)。该系列转换器在 3V 至 65V(70V 瞬态 < 100ms)的宽输入电压范围内工作,减少了对外部输入浪涌保护的需求。LM656x5 提供可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压,或者也可以采用可调节配置。得益于超小的环路电感和优化的开关节点压摆率,可实现低 EMI 运行。可通过引脚选择的 ±5% 或 ±10% 双随机展频 (DRSS) 可通过三角调制与假随机调制的组合显著降低峰值发射,同时保持超低的输出电压纹波。电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM656x5 高性能、3V 至 65V 、 引脚兼容、2.5A、3.5A、4.5A、 工业 、低 EMI、同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 6月 20日 |
| 证书 | LM65645EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 7月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM65645EVM — LM65645 评估模块
LM65645 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM65645 系列宽输入电压降压转换器的运行情况和性能。LM65645 是易于使用的同步降压转换器系列,能够通过高达 65V 的输入电压提供高达 2.5A、3.5A 或 4.5A 的负载电流。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RZT) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。