LM74704Q1EVM
LM74704-Q1 和 LM74703-Q1 理想二极管控制器评估模块
LM74704Q1EVM
概述
LM74704Q1EVM 评估模块 (EVM) 可帮助评估 LM74703-Q1 和 LM74704-Q1 理想二极管控制器在反向电池保护应用中的运行情况和性能。此 EVM 展示了 LM74704-Q1 作为理想二极管整流器如何与外部 N 沟道 MOSFET 配合工作,利用 20mV 正向压降实现低损耗反极性保护,并以 FET_GOOD 输出来指示外部 FET 状态。
特性
- 3.2V 至 65V 工作电压范围
- 用于 FET_GOOD 上拉的板载生成的 VREG 电压
- 可选择评估并联 MOSFET
- 可通过跳线选择评估推挽和开漏型号
理想二极管/ORing 控制器
立即订购并开发
评估板
LM74704Q1EVM — LM74704-Q1 and LM74703-Q1 evaluation module for ideal diode controllers
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | LM74704Q1EVM、LM74703-Q1、LM74704-Q1 理想二极管控制器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 7日 | |
证书 | LM74704Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 4日 |