LM74703-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
- 器件温度等级 1: -40°C 至 125°C的环境工作温度范围
- 3.2V 至 65V 输入范围(3.9V 启动)
- -65V 反向电压额定值
- 适用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵
- 20mV ANODE 至 CATHODE 引脚正向压降调节
- 使能引脚特性
- 1µA 关断电流(EN = 低电平)
- 80µA 工作静态电流(EN = 高电平)
- 2.3A 峰值栅极关断电流
- 用以指示外部 MOSFET 运行状况的 FETGOOD 输出
- 快速响应反向电流阻断: 小于 0.75µs
- 扩展频率范围(150kHz 至 1GHz)内的 EMI 性能
- 采用外部 TVS 二极管,符合汽车 ISO7637 瞬态要求
- 2.90mm × 1.60mm 8 引脚 SOT-23 封装
LM74703-Q1、LM74704-Q1 是一款符合汽车 AEC Q100 标准的理想二极管控制器,与外部 N 沟道 MOSFET 配合工作,可作为理想二极管整流器利用 20mV 正向压降实现低损耗反极性保护。3.2V 至 65V 的宽电源输入范围可实现对常用直流总线电压(例如 12V、24V 和 48V 汽车电池系统)的控制。3.2V 输入电压支持可满足汽车系统中严苛的冷启动要求。该器件可耐受低至 –65V 的负电源电压,并提供负载保护。
该器件通过控制 MOSFET 的栅极将正向压降调节至 20mV。该调节方案可在反向电流事件中支持 MOSFET 平稳关机,并提供零直流反向电流。该器件能够快速 (< 0.75µs) 响应反向电流阻断,因此适用于在 ISO7637 脉冲测试以及电源故障和输入微短路条件下要求保持输出电压的系统。LM74703-Q1、LM74704-Q1 具有 FETGOOD 输出,用于指示外部 MOSFET 漏源短路或开路情况。该器件具有使能引脚 (EN)。当使能引脚处于低电平时,控制器关闭,消耗大约 1µA 的电流。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM74703-Q1、LM74704-Q1 具有外部 FET 运行状况指示的汽车类理想二极管控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 |
| 功能安全信息 | LM74703-Q1 and LM74704-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 6月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM74704Q1EVM — LM74704-Q1 和 LM74703-Q1 理想二极管控制器评估模块
LM74704Q1EVM 评估模块 (EVM) 可帮助评估 LM74703-Q1 和 LM74704-Q1 理想二极管控制器在反向电池保护应用中的运行情况和性能。此 EVM 展示了 LM74704-Q1 作为理想二极管整流器如何与外部 N 沟道 MOSFET 配合工作,利用 20mV 正向压降实现低损耗反极性保护,并以 FET_GOOD 输出来指示外部 FET 状态。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。