LMG3100EVM-089
LMG3100 评估模块
LMG3100EVM-089
概述
LMG3100 评估模块 (EVM) 是一款具有外部 PWM 信号的紧凑且易于使用的功率级。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。该 EVM 具有两个 LMG3100 电源模块,每个模块均配有一个带集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET。
特性
- 输入电压高达 80V 直流
- 两个具有集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET
- 通过单路或双路 PWM 信号进行开环控制
- 只需更换电阻器即可进行可配置板载死区时间调节
- 使用串联电阻以及 Cboot 和 Cvcc 调整压摆率
- 板载 LDO,用于从 5.5V 至 10V 之间的非稳压电源生成 5V VCC 电源
氮化镓 (GaN) 功率级
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | LMG3100EVM-089 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 9日 | |
证书 | LMG3100EVM-089 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 1月 12日 |