主页 电源管理 功率级 氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3100R017

正在供货

具有集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET

产品详情

VDS (max) (V) 100 RDS(on) (mΩ) 1.7 ID (max) (A) 126 Features Built-in bootstrap diode, Integrated FET, Top-side cooled Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VDS (max) (V) 100 RDS(on) (mΩ) 1.7 ID (max) (A) 126 Features Built-in bootstrap diode, Integrated FET, Top-side cooled Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN-FCRLF (VBE) 15 26 mm² 6.5 x 4
  • 集成式 1.7mΩ (LMG3100R017) 或 4.4mΩ (LMG3100R044) GaN FET 和驱动器
  • 100V 连续 120V 脉冲式电压额定值
  • 集成了高侧电平转换和自举
  • 两个 LMG3100 可构成一个半桥
    • 无需外部电平转换器
  • 5V 外部辅助电源
  • 支持 3.3V 和 5V 输入逻辑电平
  • 高压摆率开关,低振铃
  • 栅极驱动器支持高达 10MHz 的开关频率
  • 内部自举电源电压钳位,可防止 GaN FET 过驱动
  • 电源轨欠压锁定保护
  • 低功耗
  • 封装经过优化,便于 PCB 布局
  • 外露式顶部 QFN 封装,实现顶面散热
  • 底部大型外露焊盘,实现底面散热
  • 集成式 1.7mΩ (LMG3100R017) 或 4.4mΩ (LMG3100R044) GaN FET 和驱动器
  • 100V 连续 120V 脉冲式电压额定值
  • 集成了高侧电平转换和自举
  • 两个 LMG3100 可构成一个半桥
    • 无需外部电平转换器
  • 5V 外部辅助电源
  • 支持 3.3V 和 5V 输入逻辑电平
  • 高压摆率开关,低振铃
  • 栅极驱动器支持高达 10MHz 的开关频率
  • 内部自举电源电压钳位,可防止 GaN FET 过驱动
  • 电源轨欠压锁定保护
  • 低功耗
  • 封装经过优化,便于 PCB 布局
  • 外露式顶部 QFN 封装,实现顶面散热
  • 底部大型外露焊盘,实现底面散热

LMG3100 器件是一款具有集成驱动器的 100V 连续、120V 脉冲氮化镓 (GaN) FET。该器件提供两种 Rds (on) 和最大电流型号,即 126A/1.7mΩ (LMG3100R017) 和 46A/4.4mΩ (LMG3100R044)。该器件包含一个由高频 GaN FET 驱动器驱动的 100V GaN FET。LMG3100 包含一个高侧电平转换器和自举电路,因此两个 LMG3100 器件可用于形成半桥,而无需额外的电平转换器。

GaN FET 在功率转换方面的优势极为显著,因为它们的反向恢复为零,而且输入电容 CISS 和输出电容 COSS 都非常小。驱动器和 GaN FET 均安装在一个完全无键合线的封装平台上,尽可能减少了封装寄生元件数。LMG3100 器件采用 6.5mm × 4mm × 0.89mm 无铅封装,可轻松安装在 PCB 上。

无论 VCC 电压如何,TTL 逻辑兼容输入均可支持 3.3V 和 5V 逻辑电平。专有的自举电压钳位技术确保了增强模式 GaN FET 的栅极电压处于安全的工作范围内。

该器件配有用户友好型接口且更为出色,进一步提升了分立式 GaN FET 的优势。对于需要小尺寸、高频、高效运行的应用来说,该器件是理想的解决方案。

LMG3100 器件是一款具有集成驱动器的 100V 连续、120V 脉冲氮化镓 (GaN) FET。该器件提供两种 Rds (on) 和最大电流型号,即 126A/1.7mΩ (LMG3100R017) 和 46A/4.4mΩ (LMG3100R044)。该器件包含一个由高频 GaN FET 驱动器驱动的 100V GaN FET。LMG3100 包含一个高侧电平转换器和自举电路,因此两个 LMG3100 器件可用于形成半桥,而无需额外的电平转换器。

GaN FET 在功率转换方面的优势极为显著,因为它们的反向恢复为零,而且输入电容 CISS 和输出电容 COSS 都非常小。驱动器和 GaN FET 均安装在一个完全无键合线的封装平台上,尽可能减少了封装寄生元件数。LMG3100 器件采用 6.5mm × 4mm × 0.89mm 无铅封装,可轻松安装在 PCB 上。

无论 VCC 电压如何,TTL 逻辑兼容输入均可支持 3.3V 和 5V 逻辑电平。专有的自举电压钳位技术确保了增强模式 GaN FET 的栅极电压处于安全的工作范围内。

该器件配有用户友好型接口且更为出色,进一步提升了分立式 GaN FET 的优势。对于需要小尺寸、高频、高效运行的应用来说,该器件是理想的解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMG3100R017 (126A)、LMG3100R044 (46A) 具有集成驱动器的 100V GaN FET 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 3月 26日
技术文章 GaN 可推動電子設計轉型的 4 種中電壓應用 PDF | HTML 2024年 2月 20日
技术文章 GaN 将革新四种中压应用的电子设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 20日
技术文章 GaN이 전자 설계를 혁신하는 4가지 중전압 애플리케이션 PDF | HTML 2024年 2月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMG3100EVM-089 — LMG3100 评估模块

LMG3100 评估模块 (EVM) 是一款具有外部 PWM 信号的紧凑且易于使用的功率级。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。该 EVM 具有两个 LMG3100 电源模块,每个模块均配有一个带集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

PMP23488 — 540W 平板电视电源参考设计

该参考设计提供了有关高度限制为 10mm 的平板电视电源设计的信息。该设计为主板使用交错转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC),并基于平面变压器设计和更改两个独立的 LLC 谐振子板。该参考设计的典型功能为 300W,峰值能力为 540W。
测试报告: PDF
参考设计

TIDM-02022 — 2kW 四相交错式降压转换器参考设计,带耦合电感器

数据中心功耗大幅增长,推动市场对高功率密度、高效率 DC/DC 砖型转换器的需求持续上升。隔离拓扑应用广泛,但控制实现难度较大。相较于电感-电感-电容 (LLC) 等隔离拓扑,耦合电感多相同步降压拓扑具备更优异的负载瞬态性能,且控制更为简便。此参考设计展示了使用 C2000™ 微控制器实现功率级的电压模式控制。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-050089 — 支持 GaN 的 48V–12V 1.1kW 两相降压转换器、1/4 砖型电源模块参考设计

此参考设计是一款基于两相降压转换器、适用于企业计算的 1.1kW、高密度 48V 至 12V 闭环总线转换器。此设计可实现大约 98% 的峰值效率。此设计采用 TI 的一款高性能氮化镓 (GaN) 功率级器件 LMG3100R017。控制电路使用 UCD3138A,这是一款采用 40 引脚四方扁平无歪伸引脚 (QFN) 封装的高性能微控制器。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-050095 — 支持 GaN 的 48V–12V 2kW 四相降压转换器、1/4 砖型电源模块参考设计

此参考设计是一款基于四相降压转换器、适用于企业计算的 2kW、高密度 48V 至 12V 闭环总线转换器。该设计在 48V VIN 下可实现高于 98% 的峰值效率和 97.5% 的满载效率。此设计采用 TI 的一款高性能氮化镓 (GaN) 功率级器件 LMG3100R017。控制电路使用 UCD3138A,这是一款采用 40 引脚四方扁平无歪伸引脚 (QFN) 封装的高性能微控制器。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010276 — 适用于 BLDC 电机控制的 36V、50A 三相 GaN 逆变器参考设计

此设计展示了一个 36V、50A 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 功率级,用于驱动由 5 节锂离子电池到 10 节电池组供电的无绳工具中的三相无刷直流电机。此参考设计使用搭载集成式 GaN-FET 驱动器的 LMG3100R017 GaN FET,助力提高电机控制系统的效率和性能。此外,该设计提供与 TI BoosterPack™ 插件模块兼容的 3.3V I/O 接口,用于连接 C2000™ MCU LaunchPad™ 或 MSPM0 MCU LaunchPad 开发套件,以便快速轻松地评估我司 GaN 技术。
设计指南: PDF
参考设计

PMP41114 — 采用全 GaN 开关的 3.6kW、54V 单相交流/直流整流器参考设计

此参考设计是采用全 GaN 开关的数字控制 3.6kW、54V 单相交流/直流整流器。此设计演示标准外形的模块化硬件系统常见冗余电源 (M-CRPS)。输入级选择单相、图腾柱无桥功率因数校正 (PFC),输出级选择具有全桥同步整流器 (FB SR) 的全桥 LLC (FB LLC) 谐振变换器。LLC 级半载效率达 98.5%,PFC 级半载效率达 98.92%。
测试报告: PDF
参考设计

PMP23547 — 基于 GaN 的 8kW 三相图腾柱功率因数校正和三相 LLC 参考设计

该参考设计为高密度、高效率的 8kW 电源。第一级是三角导通模式 (TCM) 功率因数校正 (PFC) 转换器,后跟一个与 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。这两个功率级均采用 TI 高性能氮化镓 (GaN) 电源开关实现。该 PFC 在基于零电流检测 (ZCD) 的控制机制中采用三相图腾柱 PFC。该控制方法可以变频运行,并在整体运行条件下保持零电压开关 (ZVS)。该控制通过 TMS320F280039C 高性能微控制器和集成了 ZCD 感测功能的 LMG3527R030 GaN 场效应晶体管 (FET) 来实现。转换器的工作频率范围约介于 70kHz 和 (...)
测试报告: PDF
参考设计

PMP23392 — 适用于 48V 汽车应用且使用 GaN FET 的双相降压转换器参考设计

此参考设计采用两个 LM5148-Q1 单相同步降压控制器和四个 LMG3100R017 GaN FET,配置为一个双相交错同步降压转换器。该转换器生成 5V 稳压输出,能够向负载提供 30A 标称电流,峰值电流能力为 60A,可接受 24Vin 至 60Vin(标称值为 48Vin)的输入电压。该设计基于 6 层 PCB 构建,6 层中的每层各覆有 2 盎司铜。评估板的尺寸为 5.0” x 3.4” (127.00mm x 86.36mm),但转换器解决方案的实际尺寸约为 53.5mm x (...)
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010090 — 4 通道 50A 数字控制电池测试仪参考设计

该参考设计介绍了一种使用 C2000™ 实时微控制器 (MCU) 和精密模数转换器 (ADC) ADS8588S 来控制双向降压转换器功率级的电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±10mA 的电流调节误差和低于 ±1mV 的电压调节误差。
设计指南: PDF
参考设计

PMP23421 — 多相四开关降压/升压直流/直流转换器参考设计

此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN) 的数字控制四开关降压/升压直流/直流转换器,用于电池备份 (BBU) 应用。此设计共有七个相位。其中,六个相位并联,用于实现电池放电操作,可提供高达 8.1kW 的放电功率;第七相位阶段用于电池充电操作。该转换器可根据 VIN 和 VOUT 电压在降压、降压/升压或升压模式下工作,并在每种模式之间平稳转换。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-FCRLF (VBE) 15 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频