LMG5200POLEVM-10
LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块
LMG5200POLEVM-10
概述
LMG5200POLEVM-10 EVM 旨在用于评估 48V 至 1V 应用中的 LMG5200 GaN 功率级和 TPS53632G 半桥负载点控制器。 该 EVM 通过倍流整流器将 48V-1V 转换器作为单级硬开关半桥使用。 该 EVM 支持 36V 至 75V 的输入电压和高达 50A 的输出电流。该拓扑有效支持高降压比,同时提供高输出电流和可控性。
特性
- 输入电压范围为 36V 至 75V
- 输出电压范围为 0.5V 至 1.5V(电流高达 50A)
- 开关频率高达 1MHz
- 可提供快速瞬态响应的 DCAP+ 控制架构
- EVM PCB
- 高电压合规警告文档
DC/DC controllers
开始使用
- 订购适用于 LMG5200 的 LMG5200POLEVM-10,后者是一款具有集成栅极驱动器的 80V 10A GaN 半桥功率级
- 阅读 LMG5200POLEVM-10 用户指南
- 在工作台上,针对特定应用测试 LMG5200 的性能。注意:该 EVM 不可用于双脉冲测试
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the LMG5200POLEVM-10A GaN 48V-1V Point-of-Load EVM (Rev. B) | 2017-8-2 | |||
| 证书 | LMG5200POLEVM-10 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |