LP2992
- VIN 范围(新芯片):2.5V 至 16V
- VOUT 范围(新芯片):
- 1.2V 至 5.0V(固定值,100mV 阶跃)
- VOUT 精度:
- A 级旧芯片为 ±1%
- 标准级旧芯片为 ±1.5%
- ±0.5%(新芯片)
- 在整个负载和温度范围内的输出精度为 ±1%(新芯片)
- 输出电流:高达 250mA
- 低 IQ(新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69µA
- 低 IQ(新芯片):ILOAD = 250mA 时为 875µA
- 关断电流:
- 0.01µA(典型值,旧芯片)
- 1.12µA(典型值,新芯片)
- 低噪声:30µVRMS(具有 10nF 旁路电容器)
- 输出电流限制和热保护
- 与 2.2µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
- 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 40dB
- 工作结温:-40°C 至 +125°C
- 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
LP2992 是一款宽输入、固定输出、低噪声、低压降稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围和高达 250mA 的负载电流。LP2992 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(新芯片)。
此外,LP2992(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
30µVRMS 的低输出噪声(带 10nF 旁路电容器)以及 1kHz 时大于 70dB 和 1MHz 时大于 40dB 的宽带宽 PSRR 性能有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能减少后置稳压器滤波。
内部软启动时间和电流限制保护可减小启动期间的浪涌电流,从而尽可能降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。
LP2992 采用 5 引脚、2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) 封装。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP2992 采用 SOT-23 和 WSON 封装、旨在与超低 ESR 输出电容器配合使用的微功耗 250mA 低噪声超低压降稳压器 数据表 (Rev. L) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2025年 3月 11日 |
| 白皮书 | Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors | PDF | HTML | 2022年 12月 14日 | |||
| 白皮书 | Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 | |||
| 选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| 选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
| 应用手册 | AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
| 应用手册 | Application Note 1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (cn) | 2011年 11月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8353RH-EVM — DRV8353RH 三相无刷直流智能栅极驱动器评估模块
DRV8353RH-EVM 是基于 DRV8353RH 栅极驱动器和 CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。
该模块具有单独的直流母线和相电压感应以及单独的低侧电流分流放大器,因此该评估模块非常适合无传感器 BLDC 算法。 该模块借助集成式 0.35A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。 驱动级具有 IDRIVE 配置、故障引脚,以及通过易于配置的硬件接口(由特定电阻值组成)实现的短路、热、交叉导通和欠压等条件的保护功能。
DRV8353RS-EVM — DRV8353RS 三相无刷直流智能栅极驱动器评估模块
DRV8353RS-EVM 是基于 DRV8353RS 栅极驱动器和 CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。
该模块具有单独的直流母线和相电压感应以及单独的低侧电流分流放大器,因此该评估模块非常适合无传感器 BLDC 算法。 该模块借助集成式 0.35A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。 该驱动级具有 IDRIVE 配置和故障引脚,还可以通过可配置 SPI 防止出现短路、过热,击穿和欠压等状况。
LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块
LMG5200POLEVM-10 EVM 旨在评估 48V 至 1V 应用中的 LMG5200 GaN 功率级和 TPS53632G 半桥负载点控制器。该 EVM 将 48V-1V 转换器作为具有电流加倍器整流器的单级硬开关半桥加以实现。EVM 支持 36 至 75 伏的输入电压和高达 50A 的输出电流。该拓扑有效支持高降压比,同时提供高输出电流和可控性。
TIDA-01555 — 用于多 ADC 的同步相干 DAQ 的灵活接口 (PRU-ICSS) 参考设计
TIDA-010060 — 适用于电网应用的离线(非隔离式)交流/直流电源架构参考设计
- 使用电感器的离线转换开关
- 使用开关电容器的交流线路稳压器(基于有源钳位电容器压降的电源)
- 电容压降稳压器(电容压降式电源)
为适应各种输入和输出条件,我们在整个架构内实现了效率、启动时间和解决方案尺寸之间的性能平衡。我们还提供了设计方法、测试数据和对比,使系统设计人员能够快速评估和定制解决方案。
TIDA-00368 — 电流输出霍尔传感器/CT 与差分 ADC/MCU 的连接参考设计
TIDA-00316 — 电流输出霍尔传感器/CT 与伪差分 ADC/MCU 的连接参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (NGD) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。