主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38693

正在供货

具有使能功能的 500mA、10V、低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV767 正在供货 具有可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器 Higher input voltage range

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 51, 69 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 51, 69 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (NDC) 5 45.24 mm² 6.5 x 6.96 WSON (NGG) 6 9 mm² 3 x 3
  • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
  • 所有超薄小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项作为 AEC-Q100 1 级可用
  • 2.0% 输出精度 (25°C)
  • 低压降:500mA(5V 输出典型值)时为 250mV
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
  • 1µA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • TO-252、SOT-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 使能引脚 (LP38693)

应用范围

  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
  • 所有超薄小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项作为 AEC-Q100 1 级可用
  • 2.0% 输出精度 (25°C)
  • 低压降:500mA(5V 输出典型值)时为 250mV
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
  • 1µA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • TO-252、SOT-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 使能引脚 (LP38693)

应用范围

  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

LP3869x 低压降 CMOS 线性稳压器具有严密的输出容差(典型值 2%)和极低压降(在负载电流为 500A、V输出= 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器,可提供出色的交流性能。

此稳压器采用低热阻的 WSON、SOT-223 以及 TO-252 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。

PMOS 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100µA 以下。

压降:500mA(5V 输出电压典型值)条件下为 250mV(典型值)

接地引脚电流:满负载时为 55µA(典型值)

精密输出电压:精度为 2% (25°C)

LP3869x 低压降 CMOS 线性稳压器具有严密的输出容差(典型值 2%)和极低压降(在负载电流为 500A、V输出= 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器,可提供出色的交流性能。

此稳压器采用低热阻的 WSON、SOT-223 以及 TO-252 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。

PMOS 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100µA 以下。

压降:500mA(5V 输出电压典型值)条件下为 250mV(典型值)

接地引脚电流:满负载时为 55µA(典型值)

精密输出电压:精度为 2% (25°C)

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A90 正在供货 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 This is a lower noise (4.7uVrms), 500-mA LDO regulator

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP3869x/-Q1 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器使用陶瓷输出电容器时可保持稳定 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.O) PDF | HTML 2015年 2月 9日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
技术文章 How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 2016年 5月 13日
EVM 用户指南 AN-1757 LP38693SD-ADJ Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
应用手册 Application Note 1841 LMH1982 Evaluation Board User Guide (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2008年 5月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块

LMG5200POLEVM-10 EVM 旨在用于评估 48V 至 1V 应用中的 LMG5200 GaN 功率级和 TPS53632G 半桥负载点控制器。  该 EVM 通过倍流整流器将 48V-1V 转换器作为单级硬开关半桥使用。  该 EVM 支持 36V 至 75V 的输入电压和高达 50A 的输出电流。该拓扑有效支持高降压比,同时提供高输出电流和可控性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LP38693_3P3 PSpice Transient Model

SNVM588.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP38693_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAA3.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00720 — 循环供电参考设计,采用超低 IQ LDO 和毫微定时器延长电池使用寿命

TIDA-00720 参考设计展示了一种通过功率循环来延长电池寿命的方法。功率循环概念包含间隔时段,此时段让电源管理器件能提供刚好足够的时间供微控制器执行程序、传输数据或收集数据。某些 MCU 具有待机电流低的睡眠模式,但是电源管理器件在保持启用状态时将继续消耗功率。在启用模式期间漏电流更高,因此将增加 MCU 睡眠周期内的总功率浪费。

此设计适合需要运行多年而不更换电池的系统;这些系统无需始终运行,而是以数秒、几分钟甚至一小时的间隔时间定期运行。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22089 — 配备 GaN 技术的半桥点负载转换器参考设计

此参考设计将板载变压器的匝数比从 5:1 修改为 3:1,以降低输入范围。该电路板支持 24V 至 32V 的输入电压、0.5V 至 1.0V 的输出电压和高达 40A 的输出电流。该拓扑有效支持高降压比,同时提供高输出电流和可控性。原 EVM 设计用于评估 LMG5200 GaN 半桥功率级和 TPS53632G 半桥负载点 (PoL) 控制器。该电路板通过倍流整流器将转换器作为单级硬开关半桥使用。  该电路板是 LMG5200POLEVM-10 评估模块的重新设计版本。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0078 — 适用于 AM572x 的 OPC UA 数据访问服务器参考设计

OPC UA 是一种工业机器对机器协议,设计用于在工业 4.0 下连接的所有机器之间实现互操作性和通信。此参考设计演示了 Matrikon OPC™ OPC UA 服务器开发工具包 (SDK) 的使用方法,允许使用嵌入在项目或设计中运行的 OPC-UA 数据访问 (DA) 服务器进行通信。OPC UA DA 处理实时数据,适用于时间对数据而言至关重要的工业自动化应用。提供了一个参考 OPC UA 服务器部署,用于访问 AM572x IDK 的 GPIO 功能。可以扩展参考代码,以便提供 AM572x IDK 板可以访问的任何数据的 OPC UA 接口,包括通过 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00851-LDC0851 — LDC0851 事件计数参考设计

基于检测式传感 (LDC) 的事件计数设计,为速度测量和事件计数应用提供可靠且低成本的接口。  此解决方案不需要磁体,可在其他传感技术通常面临挑战的脏污、潮湿或油腻环境中可靠运行。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-223 (NDC) 5 Ultra Librarian
WSON (NGG) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频