LMG708B0-CALC

LMG708B0 GaN 降压转换器快速入门设计工具

LMG708B0-CALC

下载

概述

欢迎使用适用于 LMG708B0 和 LMG708B0-Q1 GaN 同步降压转换器系列的快速入门设计工具,面向高能效和高密度应用。此独立工具可帮助电源工程师设计采用单相或多相配置的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。

特性
  • 为单相、两相或多相应用配置转换器
  • 确定降压电感以及输入和输出电容
  • 选择用于过流保护、开关频率和输出电压设定值的元件
  • 根据交叉频率性能指标优化补偿元件值,实现环路稳定性
  • 以环境温度作为参数检查稳压器效率、解决方案尺寸和元件功率损耗
  • 查看自动生成的原理图和 BOM 列表
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

LMG708B0-CALC LMG708B0 GaN 降压转换器快速入门计算器

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
LMG708B0 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
硬件开发
参考设计
PMP23595 采用集成 GaN 的 48V 输入、960W 四相降压转换器参考设计
评估板
LMG708B0-EVM12V LMG708B0 12Vout、20A、400kHz 单相 GaN 降压转换器评估模块 LMG708B0-EVM2PH LMG708B0 12V、40A、400kHz 两相 GaN 降压转换器评估模块
下载选项

LMG708B0-CALC LMG708B0 GaN 降压转换器快速入门计算器

close
最新版本
版本: A1
发布日期: 2026-4-22

LMG708B0 GaN buck converter quickstart calculator

SHA-256 校验和
产品
DC/DC converters
LMG708B0 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
硬件开发
参考设计
PMP23595 采用集成 GaN 的 48V 输入、960W 四相降压转换器参考设计
评估板
LMG708B0-EVM12V LMG708B0 12Vout、20A、400kHz 单相 GaN 降压转换器评估模块 LMG708B0-EVM2PH LMG708B0 12V、40A、400kHz 两相 GaN 降压转换器评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 80V GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
EVM 用户指南 LMG708B0 12VOUT、20A、400kHz 单相 GaN 降压转换器评 估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-30
EVM 用户指南 LMG708B0 12VOUT、40A、400kHz 两相 GaN 降压转换器评 估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频