PMP23595

采用集成 GaN 的 48V 输入、960W 四相降压转换器参考设计

PMP23595

设计文件

概述

该参考设计采用四个 LMG708B0-Q1 同步降压控制器,可配置为四相交错式同步降压转换器。该转换器可将标称 48V 输入转换为稳定的 12V 输出,每相最大电流可达 20A,最大输出电流可达 80A。LMG708B0-Q1 提供集成开关功能,采用氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET)。

特性
  • 高功率密度设计
  • 36V 至 60V 输入电压范围内具有 97% 至 98% 的峰值转换效率
  • 适用于小型设计的四相集成开关稳压器
  • LMG708B0-Q1 具有双侧冷却功能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT237.PDF (1313 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEP1A.PDF (419 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEP3A.PDF (218 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEP2A.ZIP (3965 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC918.ZIP (1731 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEP0.PDF (2808 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEO9A.PDF (484 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LMG708B05V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

计算工具

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN 降压转换器快速入门计算器

欢迎使用适用于 LMG708B0 和 LMG708B0-Q1 GaN 同步降压转换器系列的快速入门设计工具,面向高能效和高密度应用。此独立工具可帮助电源工程师设计采用单相或多相配置的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
LMG708B0 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
硬件开发
参考设计
PMP23595 采用集成 GaN 的 48V 输入、960W 四相降压转换器参考设计
评估板
LMG708B0-EVM12V LMG708B0 12Vout、20A、400kHz 单相 GaN 降压转换器评估模块 LMG708B0-EVM2PH LMG708B0 12V、40A、400kHz 两相 GaN 降压转换器评估模块

LMG708B0-CALC LMG708B0 GaN 降压转换器快速入门计算器

close
最新版本
版本: A1
发布日期: 2026-4-22

LMG708B0 GaN buck converter quickstart calculator

SHA-256 校验和
产品
DC/DC converters
LMG708B0 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
硬件开发
参考设计
PMP23595 采用集成 GaN 的 48V 输入、960W 四相降压转换器参考设计
评估板
LMG708B0-EVM12V LMG708B0 12Vout、20A、400kHz 单相 GaN 降压转换器评估模块 LMG708B0-EVM2PH LMG708B0 12V、40A、400kHz 两相 GaN 降压转换器评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 80V GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 48VIN, 960W Four-Phase Buck Converter With Integrated GaN Reference Design PDF | HTML 2025-12-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频