LMH32401RGTEVM

LMH32401 可编程增益差分输出跨阻放大器评估模块

LMH32401RGTEVM

立即订购

概述

LMH32401RGT 评估模块 (EVM) 是一款适用于采用 RGT 封装的 LMH32401 差分输出跨阻放大器的开发平台。此 EVM 包含一个变压器,可将输出转换为 50Ω 单端输出,便于使用标准测试设备轻松进行测量;还可转换为全差分直流耦合信号。输入端默认配有 50Ω 电阻,用于接收通过 2kΩ 电阻器转换为电流的电压输入,也可通过在电路板背部选择光电二极管偏置连接,重新配置为接收真正的电流输入。

LMH32401RGTEVM 还包含易于使用的跳线,用于控制器件增益、输入辅助电源电流消除和关断功能。

特性
  • 通过匹配的 50Ω 超小型 A 版 (SMA) 连接,可配置为单端电压输入和输出
  • 包括将电流输入源与边缘安装光电二极管的偏置连接相连接的选项
  • 可选直流耦合差分输出配置
  • 包含的跳线可轻松控制增益、辅助电源电流消除和关断
  • 专为 3.3V 单电源供电而设计
跨阻放大器
LMH32401 可编程增益差分输出高速跨阻放大器 LMH32401-Q1 汽车级可编程增益差分输出高速跨阻放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH32401RGTEVM — LMH32401 evaluation model for programmable-gain differential-output transimpedance amplifier

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 LMH32401IRGT Evaluation Module User's Guide 2019年 10月 13日
证书 LMH32401RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 12月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频