LMH32401
- 集成的可编程增益:2kΩ 或 20kΩ
- 性能:增益 = 2kΩ、CPD = 1pF:
- 带宽:450 MHz
- 输入参考噪声:250nARMS
- 上升,下降时间:0.8ns
- 性能:增益 = 20kΩ、CPD = 1pF:
- 带宽:275 MHz
- 输入参考噪声:49nARMS
- 上升,下降时间:1.3ns
- 集成式环境光消除
- 集成式 100mA 保护钳位
- 集成式输出多路复用器
- 宽输出摆幅:1.5 V VPP
- 静态电流:30mA
- 封装:16 引脚 VQFN 和裸片
- 温度范围:–40 至125° C
LMH32401 器件是一款增益可编程的单端输入转差分输出跨阻放大器,适用于光检测和测距(激光雷达)应用和激光测距系统。可以为 LMH32401 器件配置 2kΩ 或 20kΩ 增益。LMH32401 器件具有 1.5VPP 的输出摆幅,可驱动 100Ω 负载。
LMH32401 器件集成了一个 100mA 钳位电路,可以为放大器提供保护并允许器件迅速从过载输入状况中恢复。LMH32401 器件还具有一个集成式环境光消除电路,可取代光电二极管与放大器之间的交流耦合,从而节省布板空间并降低系统成本。当需要直流耦合时,可以禁用环境光消除电路。
当不使用放大器时,可以使用 EN 引脚将 LMH32401 器件置于低功耗模式,以节省电力。将放大器置于低功耗模式会使其输出引脚进入高阻抗状态。此功能允许多个 LMH32401 放大器多路复用到单个 ADC 中,EN 控制引脚将用作多路复用器选择功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMH32401 450MHz 可编程增益、差分输出跨阻放大器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 1月 30日 |
应用简报 | LiFi:适用于无线光通信的 TI 高速产品 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 4日 | |
应用简报 | 飞行时间和激光雷达 - 光学前端设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
用户指南 | LMH32401IRGT Evaluation Module User's Guide | 2019年 10月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMH32401RGTEVM — LMH32401 可编程增益差分输出跨阻放大器评估模块
LMH32401RGT 评估模块 (EVM) 是一款适用于采用 RGT 封装的 LMH32401 差分输出跨阻放大器的开发平台。此 EVM 包含一个变压器,可将输出转换为 50Ω 单端输出,便于使用标准测试设备轻松进行测量;还可转换为全差分直流耦合信号。输入端默认配有 50Ω 电阻,用于接收通过 2kΩ 电阻器转换为电流的电压输入,也可通过在电路板背部选择光电二极管偏置连接,重新配置为接收真正的电流输入。
LMH32401RGTEVM 还包含易于使用的跳线,用于控制器件增益、输入辅助电源电流消除和关断功能。
TSW12QJ1600EVM — ADC12QJ1600-Q1 8 通道(两个同步 4 通道)12 位 1.6GSPS JESD204C 接口 ADC 评估模块
TSW12QJ1600 评估模块 (EVM) 用于评估具有不同前端选项的 ADC12QJ1600-Q1 模数转换器 (ADC)。ADC12QJ1600-Q1 是一款 12 位 ADC,采样速率可高达每秒 1.6 千兆次采样 (GSPS),具有四个模拟输入通道。
该设计在同一印刷电路板 (PCB) 上装有两个 ADC12QJ1600-Q1 器件,可用于展示多个 ADC 同步、确定性延迟,并测试 ADC 性能。ADC 具有多个前端选项(交流耦合变压器;具有 LMH32401 的直流耦合选项)。该设计还展示了如何通过从一个 ADC 到另一个 ADC 菊链式连接 PLL (...)
LMH32401 and LMH32401-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. C)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DIESALE (Y) | — | |
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。