LMH32401-Q1

正在供货

汽车级可编程增益差分输出高速跨阻放大器

产品详情

Number of channels 1 GBW (typ) (MHz) 450 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 20 Rail-to-rail No Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 1 GBW (typ) (MHz) 450 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 20 Rail-to-rail No Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 集成的可编程增益:2kΩ 或 20kΩ
  • 增益 = 2kΩ、C PD = 1pF 时的性能:
    • 带宽:450 MHz
    • 输入参考噪声:250nA RMS
    • 上升和下降时间:0.8ns
  • 增益 = 20kΩ、C PD = 1pF 的性能:
    • 带宽:275 MHz
    • 输入参考噪声:49nA RMS
    • 上升和下降时间:1.3ns
  • 集成式环境光消除
  • 集成式 100mA 保护钳位
  • 集成式输出多路复用器
  • 宽输出摆幅:1.5 V V PP
  • 静态电流:30mA
  • 封装:16 引脚可湿性侧面 VQFN
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 集成的可编程增益:2kΩ 或 20kΩ
  • 增益 = 2kΩ、C PD = 1pF 时的性能:
    • 带宽:450 MHz
    • 输入参考噪声:250nA RMS
    • 上升和下降时间:0.8ns
  • 增益 = 20kΩ、C PD = 1pF 的性能:
    • 带宽:275 MHz
    • 输入参考噪声:49nA RMS
    • 上升和下降时间:1.3ns
  • 集成式环境光消除
  • 集成式 100mA 保护钳位
  • 集成式输出多路复用器
  • 宽输出摆幅:1.5 V V PP
  • 静态电流:30mA
  • 封装:16 引脚可湿性侧面 VQFN

LMH32401-Q1 器件是一款汽车类、可编程增益、单端输入转差分输出跨阻放大器,适用于光检测和测距(激光雷达)应用。

可以为 LMH32401-Q1 配置 2kΩ 或 20kΩ 增益。 LMH32401-Q1 具有 1.5V PP 的输出摆幅,可驱动 100Ω 负载。

LMH32401-Q1 具有集成的 100mA 电流钳位,可保护放大器,使其在出现过载输入时能迅速恢复正常。此外, LMH32401-Q1 还具有集成的环境光消除电路。为了节省布板空间并降低系统成本,可使用此电路代替光电二极管 (PD) 或雪崩光电二极管 (APD) 与放大器之间的交流耦合。当需要直流耦合时,可以禁用环境光消除电路。

为了在不使用放大器时节省功耗, LMH32401-Q1 通过 EN 引脚提供低功耗模式。当放大器处于低功耗模式时,输出引脚处于高阻抗状态。此功能允许多个 LMH32401-Q1 放大器多路复用到单个 ADC 中, EN 控制引脚将用作多路复用器选择功能。

LMH32401-Q1 器件是一款汽车类、可编程增益、单端输入转差分输出跨阻放大器,适用于光检测和测距(激光雷达)应用。

可以为 LMH32401-Q1 配置 2kΩ 或 20kΩ 增益。 LMH32401-Q1 具有 1.5V PP 的输出摆幅,可驱动 100Ω 负载。

LMH32401-Q1 具有集成的 100mA 电流钳位,可保护放大器,使其在出现过载输入时能迅速恢复正常。此外, LMH32401-Q1 还具有集成的环境光消除电路。为了节省布板空间并降低系统成本,可使用此电路代替光电二极管 (PD) 或雪崩光电二极管 (APD) 与放大器之间的交流耦合。当需要直流耦合时,可以禁用环境光消除电路。

为了在不使用放大器时节省功耗, LMH32401-Q1 通过 EN 引脚提供低功耗模式。当放大器处于低功耗模式时,输出引脚处于高阻抗状态。此功能允许多个 LMH32401-Q1 放大器多路复用到单个 ADC 中, EN 控制引脚将用作多路复用器选择功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LMH32401 正在供货 可编程增益差分输出高速跨阻放大器 Industrial-grade version
功能与比较器件相似
LMH32404-Q1 正在供货 具有集成多路复用功能的汽车类四通道差分输出跨阻放大器 Quad channel for multichannel systems

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMH32401-Q1 汽车类 450MHz、可编程增益、差分输出跨阻放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMH32401RGTEVM — LMH32401 可编程增益差分输出跨阻放大器评估模块

LMH32401RGT 评估模块 (EVM) 是一款适用于采用 RGT 封装的 LMH32401 差分输出跨阻放大器的开发平台。此 EVM 包含一个变压器,可将输出转换为 50Ω 单端输出,便于使用标准测试设备轻松进行测量;还可转换为全差分直流耦合信号。输入端默认配有 50Ω 电阻,用于接收通过 2kΩ 电阻器转换为电流的电压输入,也可通过在电路板背部选择光电二极管偏置连接,重新配置为接收真正的电流输入。

LMH32401RGTEVM 还包含易于使用的跳线,用于控制器件增益、输入辅助电源电流消除和关断功能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMH32401 and LMH32401-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOMB18C.TSC (9729 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMH32401 and LMH32401-Q1 TINA-TI Spice Model

SBOMB23.TSM (19 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频