LMH730216

用于采用 5/6 引脚 SOT-23 封装的高速单路运算放大器的评估板

LMH730216

立即订购

概述

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

特性
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components
比较器
LMV7219 具有轨到轨输出的 7 毫微秒、2.7V 至 5V 比较器

 

通用运算放大器
LM7301 单路、30V、4MHz 运算放大器 LM8261 单路、30V、21MHz 运算放大器

 

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
LMH6559 1750MHz 高速闭环缓冲器 LMH6611 单电源 345 MHz 轨到轨输出放大器 LMH6618 单路 130 MHz、1.25 mA RRIO 运算放大器 LMH6624 单/双路超低噪声宽带运算放大器 LMH6639 具有禁能功能的 190MHz 轨到轨输出放大器 LMH6640 TFT-LCD 单路、16V、轨到轨高输出运算放大器 LMH6642 单通道、低功耗、130MHz、75mA 轨到轨输出放大器 LMH6645 单通道 2.7V 650µA 55MHz 轨到轨输入和输出放大器 LMH6647 具有关断功能的单通道 2.7V、650µA、55MHz、轨到轨输入和输出放大器 LMH6654 单通道、低功耗、250MHz、低噪声放大器 LMH6657 270MHz 单电源、单路和双路运算放大器 LMH6732 具有可调节带宽的高速运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH730216/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH730216/NOPB Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMH730227/LMH730216/LMH730165 Evaluation Board User’s Guide 2012-5-6
证书 LMH730216/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持