LMK04610EVM

具有双 PLL 且符合 JESD204B 标准的 LMK04610 超低噪声和低功耗时钟抖动清除器 EVM

LMK04610EVM

立即订购

概述

LMK04610EVM 具有 LMK04610 符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗双环路抖动清除器。凭借全部输出运行时仅为 900mW 的功耗,LMK04610 采用低噪声 VCXO 模块可支持低于 74fs 的抖动(12kHz 至 20MHz)。集成 LDO 可提供高 PSRR,支持使用直流/直流转换器。

特性
  • 在 122.88MHz 输出频率下具有 10kHz 至 20MHz 典型 60fs rms 的双环路架构
  • 集成环路滤波器可轻松实现原型设计
  • 122.88MHz 时,10 个输出的典型功耗为 0.9W
  • 跳线可配置电源配有板载 LDO 和直流/直流转换器
  • GUI 平台可实现对器件寄存器的完全访问

  • LMK04610EVM
  • USB2ANY 编程器

时钟抖动清除器
LMK04610 具有双 PLL 且符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗时钟抖动消除器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器 TPS7A8101 具有使能功能的 1A、高 PSRR、可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 LMK04610EVM
  2. 下载并安装 TICSPRO-SW
  3. 阅读 LMK04610EVM 用户指南
  4. 在 TICSRPRO-SW 上配置寄存器

立即订购并开发

评估板

LMK04610EVM — 具有双 PLL 且符合 JESD204B 标准的 LMK04610 超低噪声和低功耗时钟抖动清除器 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LMK04610 Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2017年 2月 1日
数据表 具有双环路 PLL 且符合 JESD204B 标准的 LMK04610 超低噪声和低功耗时钟抖动消除器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 11月 11日
证书 LMK04610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
TICSPRO-SW 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频