LP5907

正在供货

具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS7A20 正在供货 具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器 Supports higher load current with improved PSRR and transient response with 45% lower IQ.

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 0.25 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 2.2, 2.5, 2.7, 2.75, 2.8, 2.825, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 4, 5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 0.85, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.825, 1.85, 1.87, 1.875, 1.9, 2.2, 2.5, 2.7, 2.75, 2.775, 2.8, 2.825, 2.85, 2.9, 2.925, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 4, 4.4, 4.5 Noise (µVrms) 6.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.012 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 186.9, 191.6, 193, 193.4, 194.1, 197.8, 206.1, 216.1 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 0.25 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 2.2, 2.5, 2.7, 2.75, 2.8, 2.825, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 4, 5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 0.85, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.825, 1.85, 1.87, 1.875, 1.9, 2.2, 2.5, 2.7, 2.75, 2.775, 2.8, 2.825, 2.85, 2.9, 2.925, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 4, 4.4, 4.5 Noise (µVrms) 6.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.012 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 186.9, 191.6, 193, 193.4, 194.1, 197.8, 206.1, 216.1 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YKE) 4 0.765625 mm² 0.875 x 0.875 DSBGA (YKG) 4 0.765625 mm² 0.875 x 0.875 DSBGA (YKM) 4 0.469225 mm² 0.685 x 0.685 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A20
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.2V 至 4.5V
  • 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
  • 无需噪声旁路电容
  • 支持远距离安置输出电容
  • 具备热过载和短路保护功能
  • 工作结温:–40°C 至 125°C
  • 低输出电压噪声:< 6.5µVRMS
  • PSRR:1kHz 时为 82dB
  • 输出电压容差:±2%
  • 极低 IQ(使能时):12µA
  • 低压降:120mV(典型值)
  • 使用 LP5907 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A20
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.2V 至 4.5V
  • 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
  • 无需噪声旁路电容
  • 支持远距离安置输出电容
  • 具备热过载和短路保护功能
  • 工作结温:–40°C 至 125°C
  • 低输出电压噪声:< 6.5µVRMS
  • PSRR:1kHz 时为 82dB
  • 输出电压容差:±2%
  • 极低 IQ(使能时):12µA
  • 低压降:120mV(典型值)
  • 使用 LP5907 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LP5907 是一款能提供高达 250mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5907 符合射频和模拟电路要求,可提供低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应系数。LP5907 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。

此器件可与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。

其固定输出电压介于 1.2V 和 4.5V 之间(阶跃为 25mV)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。

LP5907 是一款能提供高达 250mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5907 符合射频和模拟电路要求,可提供低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应系数。LP5907 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。

此器件可与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。

其固定输出电压介于 1.2V 和 4.5V 之间(阶跃为 25mV)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP5907 250mA 低噪声、低 IQ LDO 数据表 (Rev. Q) PDF | HTML 英语版 (Rev.Q) PDF | HTML 2025年 10月 16日
应用手册 摄像头模块关断电源序列解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 11日
技术文章 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020年 4月 7日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
应用手册 Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019年 6月 3日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
技术文章 The top three ways to split a voltage rail to a bipolar supply PDF | HTML 2016年 12月 27日
技术文章 The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch PDF | HTML 2016年 10月 25日
技术文章 Can an LDO produce better-quality images in small-sized camera applications? PDF | HTML 2016年 7月 13日
应用手册 LDOs Thermal Performance in Small SMD Packages 2016年 4月 22日
技术文章 How LDOs meet power requirements for automobile camera modules PDF | HTML 2016年 1月 14日
模拟设计期刊 2015 年第 3 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 9月 8日
模拟设计期刊 面向 LDO 和降压型稳压器的瞬变测试平台和自动化方法 英语版 2015年 9月 8日
技术文章 Avoid noise pollution in Hi-Fi systems with low-noise power supply PDF | HTML 2015年 9月 2日
用户指南 AN-2244 LP5907 DSBGA Evaluation Board Information (Rev. A) 2013年 4月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS131B04-Q1EVM — 适用于 ADS131B04 24 位 32kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC 的评估模块

ADS131B04-Q1 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 ADS131B04-Q1 器件的平台,该器件是一款低功耗、四通道、同步采样的 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。

ADS131B04-Q1EVM 套件包括 ADS131B04-Q1 板和支持随附软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ADS131M04EVM — 汽车类四通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC

ADS131M04 评估模块 (EVM) 是一种用于评估 ADS131M04 的平台,后者是一款低功耗同步采样的 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。

ADS131M04EVM 套件包括 ADS131M04EVM 板和支持随附软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ADS131M08EVM — ADS131M08 八通道 24 位同步采样 Δ-Σ ADC 评估模块

ADS131M08 评估模块 (EVM) 是一种用于评估 ADS131M08 的平台,后者是一款低功耗、八通道、同步采样的 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。

ADS131M08EVM 套件包括 ADS131M08EVM 板和支持随附软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

CDCI6214EVM — CDCI6214 超低功耗时钟发生器评估模块

此接口用于访问 I2C 总线以与 CDCI6214 及其控制引脚和电源进行通信。边缘安装 SMA 连接器支持使用 50Ω 设备进行测量,同时板载终端允许使用高阻抗探针。灵活的返工选项允许调整评估模块以满足众多应用特定要求,从而实现快速原型设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC38RF80EVM — DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块

DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该评估模块 (EVM) 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的码型发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。借助 EVM 上提供的 FMC 连接器,还可以将 DAC 连接到第三方供应商提供的 FPGA 开发板。此外,借助简便易用的软件界面,还可通过 SPI 控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC38RF82EVM — DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块

DAC38RF82EVM 是用于评估 DAC38RF82/83/85/93 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率最高 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时其设计还支持与 TSW14J56 EVM 搭配使用。借助所提供的 FMC 连接器,还可以将 DAC 连接到第三方供应商的 FPGA 开发板。此外,借助简便易用的软件界面,还可通过 SPI 控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC38RF89EVM — DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块

DAC38RF89 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC38RF89 数模转换器 (DAC) 的电路板。DAC38RFEVM 可用于对采样率最高 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时其设计还支持与 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。借助所提供的 FMC 连接器,还可以将 DAC 连接到来自第三方供应商的 FPGA 开发板。此外,借助简便易用的软件界面,还可通过 SPI 控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DEM-SOT23LDO — 采用 5 条或 6 条引线 SOT23 (DBV) 封装与大多数正输出 LDO 稳压器兼容的 DEM-SOT23LDO

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK04610EVM — 具有双 PLL 且符合 JESD204B 标准的 LMK04610 超低噪声和低功耗时钟抖动清除器 EVM

LMK04610EVM 具有 LMK04610 符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗双环路抖动清除器。凭借全部输出运行时仅为 900mW 的功耗,LMK04610 采用低噪声 VCXO 模块可支持低于 74fs 的抖动(12kHz 至 20MHz)。集成式 LDO 可提供高 PSRR,支持使用直流/直流转换器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK04616EVM — LMK04616 评估模块

LMK04616EVM 具有 LMK04616 符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗双环路抖动清除器。凭借 16 路输出运行时仅为 1200mW 的功耗,LMK04616 使用低噪声 VCXO 模块支持 65fs 的抖动(12kHz 至 20MHz)。集成式 LDO 可提供高 PSRR,支持使用直流/直流转换器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK61A2-100M00EVM — LMK61A2-100M00 超低抖动固定频率振荡器 EVM

LMK61A2-100M00EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61A2-100M00 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。

板载电源选项可以提供常见应用所需的易用性和配置灵活性。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK61A2-100M00 差分时钟输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备或参考板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK61A2-312M50EVM — LMK61A2-312M50 超低抖动固定频率振荡器 EVM

LMK61A2-312M50EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61A2-312M50 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。

板载电源选项可以提供常见应用所需的易用性和配置灵活性。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK61A2-312M50 差分时钟输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备或参考板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK61E0MEVM — LMK61E0M 超低抖动可编程振荡器评估模块

LMK61E0MEVM 评估模块可提供完整的评估平台,通过集成式 EEPROM 和扩展频率裕量功能来评估德州仪器 (TI) LMK61E0M 超低抖动可编程振荡器的抖动性能和可配置性。

LMK61E0MEVM 可用作抖动关键型应用的高性能时钟源,且可轻松定制用户所需的任何频率。借助板载的 USB 转 I2C 接口,可通过软件图形用户界面 (GUI) 进行器件配置,且无需外部输入或电源即可运行器件。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK61E0M 的双路 LVCMOS 时钟输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未随附)对接至测试设备或参考板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK61E2-100M00EVM — LMK61E2-100M00EVM 超低抖动固定频率振荡器 EVM

LMK61E2-100M00EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61E2-100M00 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。

板载电源选项可以提供常见应用所需的易用性和配置灵活性。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK61E2-100M00 差分时钟输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备或参考板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK61E2-125M00EVM — LMK61E2-125M00EVM 超低抖动固定频率振荡器 EVM

LMK61E2-125M00EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61E2-125M00 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。

板载电源选项可以提供常见应用所需的易用性和配置灵活性。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK61E2-125M00 差分时钟输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备或参考板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK61E2-156M25EVM — LMK61E2-156M25EVM 超低抖动固定频率振荡器 EVM

LMK61E2-156M25EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61E2-156M25 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。

板载电源选项可以提供常见应用所需的易用性和配置灵活性。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK61E2-156M25 差分时钟输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备或参考板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK61E2-312M50EVM — LMK61E2-312M50EVM 超低抖动固定频率振荡器 EVM

LMK61E2-312M50EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61E2-312M50 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。

板载电源选项可以提供常见应用所需的易用性和配置灵活性。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK61E2-312M50 差分时钟输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备或参考板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK61E2EVM — LMK61E2EVM 超低抖动可编程振荡器评估模块

LMK61E2EVM 评估模块可提供完整的平台,评估德州仪器 (TI) LMK61E2 超低抖动可编程差分振荡器的 90-fs RMS 抖动性能和可配置性,该器件具有集成式 EEPROM 和频率裕量功能。

LMK61E2EVM 可用作抖动关键型应用的高性能时钟源,且可轻松定制任何用户所需的频率和输出格式。借助板载的 USB 转 I2C 接口,可通过软件图形用户界面 (GUI) 进行器件配置,且无需外部输入或电源即可运行器件。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK61E2 差分时钟输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备或参考板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK61I2-100M00EVM — LMK61I2-100M00 超低抖动固定频率振荡器 EVM

LMK61I2-100M00EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61I2-100M00 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。

板载电源选项可以提供常见应用所需的易用性和配置灵活性。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK61I2-100M00 差分时钟输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备或参考板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK61PDEVM — LMK61PDEVM 超低抖动引脚可选振荡器 EVM

LMK61PDEVM 评估模块可提供完整的平台,评估德州仪器 (TI) LMK61PD 超低抖动引脚可选差分振荡器的 100fs RMS 抖动性能和可配置性,该器件具有 7 种独特的参考时钟频率和可配置的输出格式。

LMK61PDEVM 可用作抖动关键型应用的高性能时钟源,且可轻松配置为任何用户可选的预定义频率和输出格式。板载可配置跳线支持器件配置,允许用户选择七种独特的输出频率之一以及输出格式。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK61PD 差分时钟输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备或参考板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK62E2-156M25EVM — LMK62E2-156M 低抖动单输出固定频率振荡器评估模块

LMK62E2-156M25EVM 提供了一个完整的评估平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK62XX 超低抖动晶体振荡器系列的时钟性能,具有多种输出频率和格式可供选择。LMK62XX EVM 可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的时钟源。边缘安装的板载 SMA 端口用于访问 LMK62XX 超低抖动时钟输入和输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备和参考板。这种连接可在 TI 的 LMK62E2 与第三方 FPGA/ASIC/SoC 参考板之间实现集成式系统级测试。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TSW40RF80EVM — 具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块

TSW40RF80 评估模块 (EVM) 是一种双发双收 (2T2R) 射频采样收发器参考设计。该模块包含 DAC38RF80 双通道射频采样数模转换器 (DAC) 和 ADC32RF45 双通道射频采样模数转换器 (ADC)。

DAC38RF80 采样率高达 9GSPS,包括用于高频时钟生成的板载 PLL/VCO。输出是单端的,便于连接 50Ω 的电路。ADC32RF45 采样率高达 3GSPS。它可以选择在每个通道中使用双数字下变频器,或者通过旁路访问奈奎斯特全带宽。

TSW40RF80EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 DAC PLL 提供参考信号,以及用于生成 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB1002AEVM — USB 3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器

TUSB1002 器件实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,信号完整性会因损耗和 ISI 而降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而延长通道传输距离,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道实现和小型封装,可在 USB 3.1 路径中灵活放置 TUSB1002。使用 TUSB1002AEVM 评估模块 (EVM) 评估 TUSB1002 线性转接驱动器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB1002EVM — TUSB1002 USB 3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器评估模块

TUSB1002EVM 评估模块 (EVM) 旨在提供对 TUSB1002 器件的简单评估。此 EVM 也是一个参考设计,展示了如何在大规模生产系统中使用该器件的实际示例。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB211PICO-EVM — 可补偿传输通道 ISI 信号的 TUSB211 高速信号调节器 EVM

TUSB211PICO-EVM 评估模块 (EVM) 专为提供在没有 TUSB211 空间的现有板上演示 TUSB211 器件信号调节功能的简单方法而设计。  该 EVM 已经过预先配置,可使用从 EVM 焊接到迹线或连接器引脚的导线轻松连接 DP 和 DM 信号(可能在连接器上)。   TUSB211 Pico EVM 由 VBUS 或外部 3.3V 电源(都通过该 EVM 上的接头连接)供电。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB211RPTREVM — TUSB211 评估模块

TUSB211RPTR 评估模块 (EVM) 旨在提供一种简单的方法来演示 TUSB211A 的信号调节功能。此 EVM 经过预先配置,可使用标准 USB 电缆将 EVM 上的 Type-B 连接器连接到主机 PC 上的 Type-A 插座,USB 设备可以插入 EVM 的 Type-A 插座。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TUSB522PEVM — TUSB522P 评估模块 USB3.1 5Gbps 双通道转接驱动器

TUSB522P EVM 旨在提供对 TUSB522P 器件的简单评估。它也用作参考设计,展示了如何在大规模生产系统中使用该器件的实际示例。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps 转接驱动器 2:1 多路复用器评估模块

TUSB542EVM 是一款具有 Type-C 连接器的双通道 USB 3.0 SuperSpeed 转接驱动器支持系统。该器件符合 USB 3.1 规范修订版 1.0(第 I 代),支持电气空闲状态和低频周期信号 (LFPS),从而实现 USB 电源管理模式。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0 和 USB 3.0 转接驱动器评估模块

此 USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗设计直接连接至主机 USB 端口,将高速或 SuperSpeed 信号转接至下游端口,实现与 SuperSpeed 或高速器件的长电缆连接。该软件狗由主机提供的 VBUS 引脚供电,并将 VBUS 传递至下游端口,以便为连接的器件供电。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
Third-party accessory

ADTEC-3P-EBIKE — AD-TEC 电动自行车扭矩与踏频传感器,配备 DRV425 磁电机械式驱动

AD-TEC is a German deep-tech sensor company that develops contactless, magneto mechanical torque and cadence sensing solutions for eBike and pedal-assist systems, leveraging TI's DRV425 fluxgate magnetometer and a complete TI silicon stack. The AD-TEC eBike sensor is a permanently magnetized (...)
来源:AD-TEC GmbH
仿真模型

LP5907 1.2V PSpice Transient Model

SNVM024.ZIP (12 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 1.8V PSpice Transient Model

SNVM023.ZIP (13 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 1.8V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAP9.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 2.2V PSpice Transient Model

SNVM526.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 2.5V PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM525A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 2.5V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBA6.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 2.85V PSpice Transient Model

SNVM025.ZIP (13 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 2.8V PSpice Transient Model

SNVM027.ZIP (12 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 2.9V PSpice Transient Model

SNVM747.ZIP (46 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 3.0V PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM028A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 3.0V Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAP8A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 3.1V PSpice Transient Model

SNVM026.ZIP (13 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 3.3V PSpice Transient Model

SNVM030.ZIP (12 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 4.0V PSpice Transient Model

SNVM796.ZIP (47 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 4.0V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAA7.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 4.5V PSpice Transient Model

SNVM029.ZIP (13 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 PSpice Transient Model

SNVMBF2.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM612.ZIP (162 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LP5907 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM611.ZIP (74 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LP5907 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBF1.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907-1P6 PSpice Transient Model

SNVMBK4.ZIP (229 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907-1P6 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBK5.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907_1P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAB0.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907_1P5 pspice Transient model

SNVM671.ZIP (41 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907_1P9 PSpice Transient Model

SNVMAQ5.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907_1P9 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAQ4.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907_2P9 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAA8.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907_3P2 PSpice Transient Model

SNVMA11.ZIP (43 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907_3P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA12.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907_3P8 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAA9.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5907_3P8 pspice Transient model

SNVM672.ZIP (42 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 LP5907

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YKE) 4 Ultra Librarian
DSBGA (YKG) 4 Ultra Librarian
DSBGA (YKM) 4 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频