LMK61PDEVM

LMK61PDEVM 超低抖动引脚可选振荡器 EVM

LMK61PDEVM

立即订购

概述

LMK61PDEVM 评估模块可提供完整的平台,评估德州仪器 (TI) LMK61PD 超低抖动引脚可选差分振荡器的 100fs RMS 抖动性能和可配置性,该器件具有 7 种独特的参考时钟频率和可配置的输出格式。

LMK61PDEVM 可用作抖动关键型应用的高性能时钟源,且可轻松配置为任何用户可选的预定义频率和输出格式。板载可配置跳线支持器件配置,允许用户选择七种独特的输出频率之一以及输出格式。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK61PD 差分时钟输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备或参考板。

特性
  • 超低抖动差分时钟发生
  • 通过 USB 或从外部供电(SMA 连接器)
  • 引脚可选输出频率(共 7 种)
  • 引脚可选输出格式 (LVPECL、LVDS 或 HCSL)

  • LMK61PDEVM
  • 3 英尺 USB 电缆,Q362-ND

振荡器
LMK61PD0A2 ±50ppm、超低抖动、引脚可选、差动振荡器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK61PDEVM — LMK61PDEVM 超低抖动引脚可选振荡器 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK61PDEVM LMK61PDEVM 超低抖动引脚可选振荡器 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK61PDEVM User's Guide (Rev. A) 2015-11-20
证书 LMK61PDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
LMK61E2EVM LMK61E2EVM 超低抖动可编程振荡器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频