LMR14020SEVM
LMR14020S 降压转换器评估模块
LMR14020SEVM
概述
LMR14020SEVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR14020S 降压转换器。LMR14020SEVM 在 7V 至 30V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 2A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行、更改输出电压以及与外部时钟保持同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
特性
- 输入范围:7V 至 30V
- 输出:5.0V 或 3.3V
- 最大负载电流:2A
- 开关频率:1.6MHz
- 板尺寸:76mm x 76mm
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMR14020EVM User’s Guide | 2015-1-30 | |||
| 证书 | LMR14020SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |