数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR14020-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
- 输入电压范围:4V 至 40V
- 2A 持续输出电流
- 40µA 超低工作静态电流
- 90mΩ 高侧 MOSFET
- 75ns 最短导通时间
- 电流模式控制
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
- 与外部时钟频率同步
- 扩频选项可降低 EMI
- 固定 5V 输出选项
- 内置补偿功能,便于使用
- 支持高占空比运行
- 精密使能输入
- 关断电流:1µA
- 外部软启动
- 过热保护、过压保护和短路保护
LMR14020-Q1 是一款具有集成式高侧 MOSFET 的 40V、2A 降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该器件的扩展系列产品采用引脚对引脚兼容封装方式,可提供 3.5A 和 5A 选项,包括 LMR14030-Q1 和 LMR14050-Q1。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统;它在关断模式下具有 1µA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。此内部环路补偿还能够更大限度地减少器件的外部元件。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。
LMR14020-Q1 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 或 10 引脚 WSON 封装,可实现低热阻。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR14020-Q1 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 40V 2A 汽车级 降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 1月 16日 |
| 应用手册 | 关于降压转换器中启动电阻器的设计注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 16日 | |
| 应用手册 | Reduce Conducted EMI in Automotive Buck Converter Applications | 2019年 7月 31日 | ||||
| 应用手册 | How to Evaluate Junction Temperature Properly with Thermal Metrics (Rev. B) | 2019年 3月 29日 | ||||
| 应用手册 | How SYNC Logic Affects EMI Performance for Dual-Channel Buck Converters | 2018年 4月 27日 | ||||
| 应用手册 | Low Conducted EMI Power Solution for Automotive Digital Cockpit With LMR14050 an | 2018年 2月 7日 | ||||
| 应用手册 | Design Feedforward Capacitor for LMR14020 | 2017年 12月 20日 | ||||
| 应用手册 | How to Evaluate the Maximum Inductor in Internal Compensation PCM Buck Converter | 2017年 9月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR14020QDPREVM — LMR14020QDPR 宽输入电压降压转换器评估模块
LMR14020QDPREVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR14020QDPRRQ1 降压转换器。LMR14020QDPREVM 在 7V 至 40V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 2A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行、更改输出电压以及与外部时钟保持同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南:
PDF
评估板
LMR14020SEVM — LMR14020S 降压转换器评估模块
LMR14020SEVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR14020S 降压转换器。LMR14020SEVM 在 7V 至 30V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 2A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行、更改输出电压以及与外部时钟保持同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。