数据表
可提供此产品的更新版本
LMR14020
- 输入电压范围:4V 至 40V
- 2A 持续输出电流
- 40µA 超低工作静态电流
- 90mΩ 高侧 MOSFET
- 75ns 最短导通时间
- 电流模式控制
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
- 与外部时钟频率同步
- 内置补偿功能,便于使用
- 支持高占空比运行
- 精密使能输入
- 关断电流:1µA
- 外部软启动
- 过热保护、过压保护和短路保护
- 采用 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
LMR14020 是一款具有集成式高侧 MOSFET 的 40V、2A 降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统;它在关断模式下具有 1µA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。内部环路补偿还能够更大限度地减少器件的外部元件。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。
space
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DS90UH981-Q1EVM — DS90UH981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90Ux981-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 串行器。 DS90Ux981-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。MIPI DSI 双端口输入与 MIPI DSI v1.3.1 和 DPHY v1.2 兼容,速率高达每通道 2.5Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux981-Q1EVM 的 FPD-Link (...)
评估板
DS90UH981-Q1MEVM — DS90UH981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90Ux981-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 串行器。 DS90Ux981-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。MIPI DSI 双端口输入与 MIPI DSI v1.3.1 和 DPHY v1.2 兼容,速率高达每通道 2.5Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux981-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用 (...)
评估板
DS90UH983-Q1EVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90Ux983-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1EVM 的 FPD-Link 互联采用汽车级 (...)
评估板
DS90UH983-Q1MEVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90Ux983M-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。 DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用汽车级 12 (...)
评估板
DS90UH984-Q1EVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥式解串器评估模块
DS90Ux984-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 解串器。 DS90Ux984-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。输出 DP/eDP 接口与嵌入式 DisplayPort 和 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux984-Q1EVM 的 (...)
评估板
DS90UH984-Q1MEVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥式解串器评估模块
DS90Ux984-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 解串器。 DS90Ux984-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。输出 DP/eDP 接口与嵌入式 DisplayPort 和 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux984-Q1EVM 的 (...)
评估板
DS90UH988-Q1EVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块
DS90Ux988-Q1 评估模块 (EVM) 是用于评估 DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV 转 OLDI/RGB 桥接器件的功能电路板设计。该器件可与以下两类串行器配合使用:支持 FPD Link IV 的串行器,如 FPD Link IV 模式下的 DS90Ux981-Q1 或 DS90Ux983-Q1 串行器;或支持 FPD Link III 的串行器,如向后兼容模式下的 DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1 或 DS90Ux949-Q1。DS90Ux988-Q1EVM 将 FPD-Link (...)
评估板
DS90UH988-Q1MEVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块
DS90Ux988-Q1M 评估模块 (EVM) 是用于评估 DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV 转 OLDI/RGB 桥接器件的功能电路板设计。该器件可与以下两类串行器配合使用:支持 FPD Link IV 的串行器,如 FPD Link IV 模式下的 DS90Ux981-Q1 或 DS90Ux983-Q1 串行器;或支持 FPD Link III 的串行器,如向后兼容模式下的 DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1 或 DS90Ux949-Q1。DS90Ux988-Q1MEVM 将 FPD-Link (...)
评估板
LMR14020SEVM — LMR14020S 降压转换器评估模块
LMR14020SEVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR14020S 降压转换器。LMR14020SEVM 在 7V 至 30V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 2A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行、更改输出电压以及与外部时钟保持同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-01558 — 效率高达 98% 且适用于直流 UPS 的模拟 24V 至 36V 500W 备用电源和 50W 充电器参考设计
这款模拟双向电源转换参考设计具有 500W 放电或升压级以及 50W 充电或降压级。该参考设计适用于 24V 电池组和 30V 至 38V 总线电压,可用于直流 UPS、电池备用单元 (BBU)、本地能量存储 (LES) 以及直流/直流砖型模块。此设计具有高于 98% 的高放电效率和高于 95% 的高充电效率,优化热管理并延长电池备用时间。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。