LMR14030SEVM

LMR14030SEVM 7V 至 36V 输入、5.0V/3.3V 输出 (3.5A) 降压转换器

LMR14030SEVM

立即订购

概述

LMR14030SEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR14030S 降压转换器。LMR14030SEVM 在 7V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 3.5A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器操作、更改输出电压以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 输入范围:7V 至 36V
  • 输出:5.0V 或 3.3V
  • 最大负载电流:3.5A
  • 开关频率:600KHz
  • 电路板尺寸:76mm x 76mm
DC/DC converters
LMR14030 具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、40V、3.5A 2.2MHz 降压转换器 LMR14030-Q1 具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、汽车类 40V、3.5A 2.2MHz 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR14030SEVM — LMR14030SEVM 7V 至 36V 输入、5.0V/3.3V 输出 (3.5A) 降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR14030SEVM LMR14030SEVM 7V 至 36V 输入、5.0V/3.3V 输出 (3.5A) 降压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR14030SEVM User’s Guide (Rev. A) 2017-8-3
证书 LMR14030SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持