主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMR14030-Q1

正在供货

具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、汽车类 40V、3.5A 2.2MHz 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM63635-Q1 正在供货 采用展频技术的汽车级 3.5V 至 36V、3.25A 降压转换器 Smaller footprint and improved EMI performance in HotRod™ QFN package.

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 1 Features Adjustable soft start, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Tracking, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 1 Features Adjustable soft start, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Tracking, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
WSON (DPR) 10 16 mm² (4 mm × 4 mm) HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 输入电压范围:4V 至 40V
  • 3.5A 持续输出电流
  • 40µA 超低工作静态电流
  • 90mΩ 高侧 MOSFET
  • 75ns 最短导通时间
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 扩频选项可降低 EMI
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能输入
  • 关断电流:1µA
  • 外部软启动
  • 过热保护、过压保护和短路保护
  • 采用 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 输入电压范围:4V 至 40V
  • 3.5A 持续输出电流
  • 40µA 超低工作静态电流
  • 90mΩ 高侧 MOSFET
  • 75ns 最短导通时间
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 扩频选项可降低 EMI
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能输入
  • 关断电流:1µA
  • 外部软启动
  • 过热保护、过压保护和短路保护
  • 采用 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装

LMR14030-Q1 是一款具有集成式高侧 MOSFET 的 40V、3.5A 降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该器件的扩展系列产品采用引脚对引脚兼容封装方式,可提供 2A 和 5A 选项,包括 LMR14020-Q1 和 LMR14050-Q1。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统;它在关断模式下具有 1µA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。该特性还能够以尽可能地减少器件的外部元件数。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。

LMR14030-Q1 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 或 10 引脚 WSON 封装,可实现低热阻。

LMR14030-Q1 是一款具有集成式高侧 MOSFET 的 40V、3.5A 降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该器件的扩展系列产品采用引脚对引脚兼容封装方式,可提供 2A 和 5A 选项,包括 LMR14020-Q1 和 LMR14050-Q1。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统;它在关断模式下具有 1µA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。该特性还能够以尽可能地减少器件的外部元件数。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。

LMR14030-Q1 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 或 10 引脚 WSON 封装,可实现低热阻。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR14030QDPREVM — LMR14030QDPR 宽输入电压降压转换器评估模块

LMR14030QDPREVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR14030QDPRRQ1 降压转换器。LMR14030QDPREVM 在 7V 至 40V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 3.5A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行、更改输出电压以及与外部时钟保持同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LMR14030SEVM — LMR14030S 降压转换器评估模块

LMR14030SEVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR14030S 降压转换器。LMR14030SEVM 在 7V 至 36V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 3.5A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行、更改输出电压以及与外部时钟保持同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LMR14030S PSpice Average Model

SNVMBD5.ZIP (72 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMR14030S PSPICE Transient Model

SNVM707.ZIP (61 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMR14030S Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM922.ZIP (6 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP11136 — 汽车无线 USB 电源端口 (5V/2.1A) 和 LED 背光驱动器参考设计

PMP11136 参考设计提供 5V/2.1A 和 5V/1A 的电缆压降补偿 USB 输出。此外,还配有一个 3.3V/2.5A 的降压转换器输出和一个 12V/0.163A 的电流稳定 LED 升压转换器。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020001 — 汽车 144 区域局部调光背光参考设计

此局部调光背光参考设计可通过高动态范围 (HDR) 或局部调光技术节省电力,延长液晶显示器 (LCD) 使用寿命并提高汽车显示质量。七个多通道恒流 LED 驱动器支持通过脉宽调制 (PWM) 接通时间和电流电平亮度配置来进行 144 区域局部调光。单个串行接口支持 LED 驱动器的菊链式连接,从而实现亮度和配置编程。温度和环境光传感器能够检测周围条件,防止出现过热情况,并根据环境亮度调整全局亮度。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DPR) 10 Ultra Librarian
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频