LMR36502EVM
LMR36502 宽输入电压 65V、150mA 同步降压转换器评估模块
LMR36502EVM
概述
LMR36502EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR36502 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR36502 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,能驱动高达 150mA 的负载电流,输入电压高达 65V。LMR36502 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR36502 采用小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。
特性
- 3V 至 65V 的宽输入电压
- 默认情况下为 3.3V 固定输出电压
- 输出电流高达 150mA
- 2.2MHz 默认开关频率,带跳线
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMR36502EVM LMR36502 评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-8-14 |
| 证书 | LMR36502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-3-15 |