LMR36501
- 提供功能安全
- 专用于条件严苛的工业应用:
- 结温范围:–40°C 至 +150°C
- 高达 70V 的输入瞬态保护
- 宽输入电压范围:3.0V(下降阈值)至 65V
- 超低开关节点振铃以降低 EMI
- 提供可调和固定输出 3.3V 和 5V 电压选项
- 适用于可扩展的工业电源:
- 减小了解决方案尺寸并降低了成本:
- 超小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装
- 在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散:
- 1MHz 时峰值效率大于 80% (3.3V V OUT)
LMR3650x 是业内超小型 65V、 150mA、100mA 同步直流/直流降压转换器,采用 4mm 2 HotRod 封装。这款易于使用的转换器可处理高达 70V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定、3.3V、5V 和其他可调输出电压。
LMR3650x 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和超小的输出电容。 LMR3650x 在 RT 引脚与地之间选用合适的电阻器后,可通过外部编程在 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围内实现理想的开关频率。借助精密 EN/UVLO 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。附带内置干扰滤波器和延迟释放功能的 PGOOD 标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部电压监控器的麻烦。 LMR3650x 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR3650x 3V 至 65V、100mA 和 150mA 宽 VIN 同步降压转换器(针对尺寸和轻负载效率进行了优化) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 31日 |
| 证书 | LMR36501EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 15日 | ||||
| 功能安全信息 | LMR36502 and LMR36501 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 3月 14日 | |||
| 应用简报 | Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) | 2019年 2月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR36502EVM — LMR36502 宽输入电压 65V、150mA 同步降压转换器评估模块
LMR36502EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR36502 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR36502 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,能驱动高达 150mA 的负载电流,输入电压高达 65V。LMR36502 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR36502 采用小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPE) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。