主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMR36502

正在供货

具有 6μA IQ 的 3V 至 65V、150mA 超小型同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Spread Spectrum EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Spread Spectrum EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RPE) 9 4 mm² 2 x 2
  • 提供功能安全
  • 专用于条件严苛的工业应用:
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C
    • 高达 70V 的输入瞬态保护
    • 宽输入电压范围:3.0V(下降阈值)至 65V
    • 超低开关节点振铃以降低 EMI
    • 提供可调和固定输出 3.3V 和 5V 电压选项
  • 适用于可扩展的工业电源:
    • 引脚与 LMR36503(65V,300mA)和 LMR36506(65V,600mA)兼容
    • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz(采用 RT 引脚型号时)
  • 减小了解决方案尺寸并降低了成本:
    • 超小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装
  • 在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散:
    • 1MHz 时峰值效率大于 80% (3.3V V OUT)
  • 提供功能安全
  • 专用于条件严苛的工业应用:
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C
    • 高达 70V 的输入瞬态保护
    • 宽输入电压范围:3.0V(下降阈值)至 65V
    • 超低开关节点振铃以降低 EMI
    • 提供可调和固定输出 3.3V 和 5V 电压选项
  • 适用于可扩展的工业电源:
    • 引脚与 LMR36503(65V,300mA)和 LMR36506(65V,600mA)兼容
    • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz(采用 RT 引脚型号时)
  • 减小了解决方案尺寸并降低了成本:
    • 超小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装
  • 在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散:
    • 1MHz 时峰值效率大于 80% (3.3V V OUT)

LMR3650x 是业内超小型 65V、 150mA、100mA 同步直流/直流降压转换器,采用 4mm 2 HotRod 封装。这款易于使用的转换器可处理高达 70V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定、3.3V、5V 和其他可调输出电压。

LMR3650x 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和超小的输出电容。 LMR3650x 在 RT 引脚与地之间选用合适的电阻器后,可通过外部编程在 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围内实现理想的开关频率。借助精密 EN/UVLO 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。附带内置干扰滤波器和延迟释放功能的 PGOOD 标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部电压监控器的麻烦。 LMR3650x 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。

LMR3650x 是业内超小型 65V、 150mA、100mA 同步直流/直流降压转换器,采用 4mm 2 HotRod 封装。这款易于使用的转换器可处理高达 70V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定、3.3V、5V 和其他可调输出电压。

LMR3650x 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和超小的输出电容。 LMR3650x 在 RT 引脚与地之间选用合适的电阻器后,可通过外部编程在 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围内实现理想的开关频率。借助精密 EN/UVLO 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。附带内置干扰滤波器和延迟释放功能的 PGOOD 标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部电压监控器的麻烦。 LMR3650x 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LMR36506 正在供货 具有 4μA IQ 的 3V 至 65V、0.6A 超小型同步降压转换器 600mA device at 65-V
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM365R15 正在供货 3V 至 65V 输入、1V 至 16V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块 Integrated inductor for smaller solution size

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR3650x 3V 至 65V、100mA 和 150mA 宽 VIN 同步降压转换器(针对尺寸和轻负载效率进行了优化) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 31日
白皮书 解決 Nano IQ 系統的性能挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 25日
白皮书 나노-IQ 시스템의 성능 문제 해결 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 25日
白皮书 应对纳安级 IQ 系统中的性能挑战 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 15日
证书 LMR36502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 15日
功能安全信息 LMR36502 and LMR36501 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 3月 14日
应用简报 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR36502EVM — LMR36502 宽输入电压 65V、150mA 同步降压转换器评估模块

LMR36502EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR36502 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR36502 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,能驱动高达 150mA 的负载电流,输入电压高达 65V。LMR36502 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR36502 采用小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR36502 PSPICE Model

SNVMCB6.ZIP (633 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPE) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频