LMR61440QEVM
LMR61440-Q1 评估模块
LMR61440QEVM
概述
德州仪器 (TI) LMR61440QEVM 评估模块可帮助设计人员评估 LMR604x0-Q1 宽输入降压转换器的运行情况和性能。该 EVM 在 8V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 4A 负载下以 2.2MHz 开关频率提供 3.3V 稳压输出。
特性
- 输入电压范围:8V 至 36V
- 输出电压:固定为 3.3V/可通过电阻梯进行调节
- 负载电流:0A 至 4A
- 开关频率:2.2MHz
- 用于测量输出电压噪声的 SMB 测试点
- 内部展频功能
DC/DC converters
立即订购并开发
评估板
LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 评估模块
LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 评估模块
认证
LMR61440QEVM-DOC-CERT — LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
LMR61440QEVM-DOC-CERT — LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
发布信息
LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMR61440-Q1 评估模块 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-27 |