LMR61440-Q1
- 扰和噪声抑制技术 – 架构 1 (MINT 1):
- 低输出噪声优化型双随机展频 (DRSS)
- 有助于符合 CISPR 25 5 类标准
- 低电感 HotRod™ QFN 封装
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- 宽工作输入电压范围:3V 至 36V(绝对最大值为 42V)
- 提供 3.3V/ADJ 和 5V/ADJ 固定电压的可编程输出电压选项
- 可调节输出电压范围:1V 至 20V
- 超低静态电流
- 关断电流:0.75µA
- 空载待机电流:3.8µA
- 优化控制环路的低输出电容
- 开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
- 低最小 tON(典型值为 30ns)
- 支持 FPWM、PFM 或外部频率同步
- 设计用于可扩展电源
- 引脚可兼容 LMR60406-Q1、LMR60410-Q1、LMR60420-Q1、LMR60430-Q1、LMR61430-Q1、LMR60440-Q1、LMR60441-Q1、LMR60450-Q1 和 LMR60460-Q1
- 用于电源时序控制的电源正常输出
LMR61440-Q1 是一款 3V 至 36V(42V 瞬态电压)、4A 同步降压转换器,采用具有可湿性侧面的超紧凑 2.5mm × 2mm QFN-9 封装。LMR61440-Q1 采用基于架构 1 特性 (MINT 1) 的干扰与噪声抑制技术,使该器件能够实现低 EMI 性能和低输出噪声,满足对噪声敏感的设计需求。
在可调输出配置中,所有器件型号均能提供 1V 至 20V 的输出电压。通过将输出电压节点直接连接到反馈引脚,每个型号还能够提供固定输出电压。器件比较表 提供了有关固定输出电压选项的详细信息。电流模式控制架构,搭配 30ns 最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。
开漏电源正常输出有助于满足电源时序控制要求。LMR61440-Q1 的 MODE/SYNC 引脚允许用户在强制脉宽调制 (FPWM)、自动模式或外部同步运行模式之间进行选择。
LMR61440-Q1 旨在提供较低的输出电容,从而实现紧凑的 PCB 布局并节省系统成本。LMR61440-Q1 属于引脚兼容型器件系列,电流范围为 0.6A 至 6A。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR61440-Q1 36V、 4A 、MINT 1 汽车同步降压转换器,搭载经过优化的展频技术,可实现平坦的输出噪声 数据表 | PDF | HTML | 2026年 6月 23日 | ||
| EVM 用户指南 | LMR61440-Q1 评估模块 | PDF | HTML | 2026年 7月 27日 | |||
| 功能安全信息 | LMR614x0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026年 6月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR60440QEVM — LMR60440-Q1 评估模块
LMR60440-Q1 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 36V、4A 直流/直流降压转换器。该 EVM 在 8V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 4A 负载下以 2.2MHz 开关频率提供 3.3V 稳压输出。LMR60440QEVM 可以支持优于 1% 的输出电压调节精度,并可以使用外部电阻分压器调节输出电压设定点。
评估板
LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 评估模块
德州仪器 (TI) LMR61440QEVM 评估模块可帮助设计人员评估 LMR604x0-Q1 宽输入降压转换器的运行情况和性能。该 EVM 在 8V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 4A 负载下以 2.2MHz 开关频率提供 3.3V 稳压输出。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-HR (RAK) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。