LMZ30606EVM-003

6A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

LMZ30606EVM-003

立即订购

概述

The LMZ30606EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ30606. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V, and 0.8V) and has an adjustable switching frequency of 500 kHz to 1 MHz. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

特性
  • Compatible with 3.3V and 5V input bus applications
  • 0.8V internal voltage reference ±1% accurate over temperature
  • Adjustable slow start and power sequencing
  • Adjustable input voltage UVLO
  • Output under-voltage and overvoltage power good output
  • Cycle by cycle current limit, frequency foldback, and thermal protection
电源模块(集成电感器)
LMZ30602 采用 9x11x2.8mm QFN 封装的 2.95V 至 6V、2A 降压电源模块 LMZ30604 采用 9x11x2.8mm QFN 封装的 2.95V 至 6V、4A 降压电源模块 LMZ30606 采用 9x11x2.8mm QFN 封装的 2.95V 至 6V、6A 降压电源模块 TPS84210 3V 至 6V 输入、2A 同步降压、集成式电源解决方案 TPS84410 3V 至 6V 输入、4A 同步降压、集成式电源解决方案 TPS84610 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压、集成式电源解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ30606EVM-003 — 6A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LMZ30606EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the LMZ30606EVM-003, LMZ30604EVM-001, LMZ30602EVM-002 (Rev. A) 2014年 3月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频