主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

LMZ30606

正在供货

采用 9x11x2.8mm QFN 封装的 2.95V 至 6V、6A 降压电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPSM82866A 正在供货 具有集成电感器的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 降压电源模块 Smaller total BOM size of 35 mm² (saves >80% area) and 1% output voltage accuracy
TPSM82816 正在供货 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 6A 降压模块 Smaller total BOM size of 60 mm² (saves >70% area) and 1% output voltage accuracy

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Remote Sense, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 91 Control mode Voltage mode Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2000
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Remote Sense, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 91 Control mode Voltage mode Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2000
B1QFN (RKG) 39 99 mm² (11 mm × 9 mm)
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 9mm x 11mm x 2.8mm 封装
    - 与 LMZ30602 & LMZ30604 引脚兼容
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节范围
    0.8V 至 3.6V,基准精度为 ±1%
  • 可调开关频率
    (500kHz 至 2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 运行温度范围:-40°C 至 85°C
  • 增强的散热性能:12°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    - 集成屏蔽电感器
  • 使用 LMZ30606 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 9mm x 11mm x 2.8mm 封装
    - 与 LMZ30602 & LMZ30604 引脚兼容
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节范围
    0.8V 至 3.6V,基准精度为 ±1%
  • 可调开关频率
    (500kHz 至 2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 运行温度范围:-40°C 至 85°C
  • 增强的散热性能:12°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    - 集成屏蔽电感器
  • 使用 LMZ30606 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMZ30606 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,此方案在一半高的 QFN 封装内组合了一个带有功率金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 的 6A 直流/直流转换器、一个屏蔽电感器以及无源元件。此整体电源解决方案仅需 3 个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

9mm × 11mm × 2.8 mm QFN 封装能轻松焊接到印刷电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计以及结至环境的热阻抗仅为 12°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。

LMZ30606 提供了分离式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为高性能 DSP 和 FPGA 供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。

LMZ30606 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,此方案在一半高的 QFN 封装内组合了一个带有功率金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 的 6A 直流/直流转换器、一个屏蔽电感器以及无源元件。此整体电源解决方案仅需 3 个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

9mm × 11mm × 2.8 mm QFN 封装能轻松焊接到印刷电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计以及结至环境的热阻抗仅为 12°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。

LMZ30606 提供了分离式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为高性能 DSP 和 FPGA 供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用QFN 封装且具有2.95V-6V 输入的LMZ30606 6A 电源模块 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018-6-12
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021-10-14
应用手册 Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020-3-5
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018-11-1
应用手册 Working With QFN Power Modules (Rev. A) 2017-6-8
应用手册 Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1 2014-2-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ30606EVM-003 — 6A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

The LMZ30606EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ30606. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V, and 0.8V) and has an adjustable switching frequency of 500 kHz to 1 MHz. Solder pads and jumpers are available (...)
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LMZ30606 PSpice Transient Model

SNVM480.ZIP (71 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMZ30606 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM789.ZIP (8 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B1QFN (RKG) 39 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频