主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPS84610

正在供货

2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压、集成式电源解决方案

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPSM82866A 正在供货 具有集成电感器的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 降压电源模块 Alternative with 1.4-mm profile and 34-mm² total BOM size.
TPSM82816 正在供货 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 6A 降压模块 Smaller total BOM size of 60 mm² (saves >70% area) and 1% output voltage accuracy.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, Remote Sense, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 91 Control mode Voltage mode Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2000
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, Remote Sense, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 91 Control mode Voltage mode Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2000
B1QFN (RKG) 39 99 mm² (11 mm × 9 mm)
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节范围
    0.8V 至 3.6V,基准精度为 ±1%
  • 可调开关频率
    (500kHz 至 2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 运行温度范围:-40°C 至 85°C
  • 增强的散热性能:12°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 要获得包括 SwitcherPro™在内的设计帮助,请访问 http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS84610
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节范围
    0.8V 至 3.6V,基准精度为 ±1%
  • 可调开关频率
    (500kHz 至 2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 运行温度范围:-40°C 至 85°C
  • 增强的散热性能:12°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 要获得包括 SwitcherPro™在内的设计帮助,请访问 http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS84610

TPS84610RKG 是一个简单易用的集成式电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 6A 直流/直流转换器、一个电感器以及无源器件。此整体电源解决方案仅需 3 个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

9×11×2.8mm BQFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计且具有结至环境的热阻仅为 12°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。

TPS84610 具有离散式负载点设计的灵活性和功能集,是为高性能 DSP 和 FPGA 供电的理想选择。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。

TPS84610RKG 是一个简单易用的集成式电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 6A 直流/直流转换器、一个电感器以及无源器件。此整体电源解决方案仅需 3 个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

9×11×2.8mm BQFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计且具有结至环境的热阻仅为 12°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。

TPS84610 具有离散式负载点设计的灵活性和功能集,是为高性能 DSP 和 FPGA 供电的理想选择。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS84610 2.95V 至6V 输入、6A 同步降压集成式电源解决方案 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018-5-25
应用手册 Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020-3-5
选择指南 电源管理指南 2018 2018-7-31
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013-4-23
更多文献资料 TPS84k Integrated Power Modules Info Card (Rev. A) 2012-8-28
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005-7-12
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004-5-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ30606EVM-003 — 6A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

The LMZ30606EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ30606. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V, and 0.8V) and has an adjustable switching frequency of 500 kHz to 1 MHz. Solder pads and jumpers are available (...)
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS84610 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM615.TSC (245 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS84610 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM616.ZIP (67 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS84610 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM552A.ZIP (52 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B1QFN (RKG) 39 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频