LP5912DRV33EVM

LP5912 3.3V 500mA 低噪声、低 IQ LDO 线性稳压器评估模块

LP5912DRV33EVM

立即订购

概述

通过用户便于使用的使能 (EN) 和电源良好 (PG) 测试点,LP5912EVM 有助于评估 LP5912-3.3DRVR 低噪声、500mA 线性稳压器。此 EVM 是一款独立评估模块,包含一个实现固定电压调节 (3.3V) 的正电压低压降稳压器 IC。此 EVM 演示了采用 6 引脚 WSON/DRV 封装的 3.3V、500mA 超低噪声、低压降线性稳压器的运行情况。

特性
  • 工作输入电压:1.6V 至 6.5V
  • 输出电压:3.3V ±2%
  • 用户可选启用或禁用的跳线
  • 用户可选电源正常 (PG) 上拉电阻的跳线
  • 使用 ≥ 1μF 的陶瓷电容器时保持稳定
线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5912 具有反向电流保护功能的 500mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器 LP5912-EP 具有反向电流保护功能的增强型产品 500mA 低噪声低 IQ 低压降稳压器 LP5912-Q1 具有反向电流保护功能的汽车类 500mA、低噪声低 IQ 低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP5912DRV33EVM — LP5912 evaluation module for 3.3-V, 500-mA, low-noise, low-IQ LDO voltage regulator in DRV package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP5912DRV33EVM LP5912 evaluation module for 3.3-V, 500-mA, low-noise, low-IQ LDO voltage regulator in DRV package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP5912DRV EVM User's Guide 2015-12-15
证书 LP5912DRV33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持