LP5912-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) 分类等级 C6
- 输入电压范围:1.6V 至 6.5V
- 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
- 输出电流最高达 500 mA
- 低输出电压噪声:12µVRMS 典型值
- 1kHz 时的电源抑制比 (PSRR):75dB(典型值)
- 输出电压容差 (VOUT ≥ 3.3V):±2%
- 低 IQ(使能时,无负载):30µA(典型值)
- 低压降 (VOUT ≥ 3.3V):500mA 负载时典型值为 95mV
- 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
- 热过载保护和短路保护
- 反向电流保护
- 无需噪声旁路电容
- 自动输出放电实现快速关断
- 电源正常状态输出具有 140µs 典型延迟
- 内部软启动限制浪涌电流
- –40°C 至 +125°C 的运行结温范围
应用
- 车用信息娱乐
- 车载通讯系统
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 摄像机和雷达
- 导航系统
All trademarks are the property of their respective owners.
LP5912-Q1 是一款能提供高达 500mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5912-Q1 器件专为满足射频 (RF) 和模拟电路的要求而设计,具备低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应等特性。LP5912-Q1 无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。
此器件适合与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。
其固定输出电压介于 0.8V 和 5.5V 之间(以 25mV 为单位增量)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP5912-Q1 汽车类 500mA 低噪声、低 IQ LDO 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 1月 26日 |
| 功能安全信息 | LP5912-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 16日 | ||||
| 技术文章 | Power over coax: A design guide for automotive applications | PDF | HTML | 2016年 8月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 评估模块
DS90UB971-Q1 评估模块 (EVM) 是一款设计用于评估 DS90UB971-Q1 FPD-Link IV 串行器的功能电路板。DS90UB971-Q1 串行器是第一代 FPD-Link IV 串行器,旨在支持包括 8MP+ 成像仪、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器在内的超高速传感器。该芯片提供 8.4Gbps 正向通道和超低延迟的 52.5Mbps 双向控制通道,并支持通过单根同轴电缆供电 (PoC)。DS90UB971-Q1 还支持使用 STP 电缆,从而实现正向通道和反向通道功能。DS90UB971-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS (...)
评估板
LP5912DRV33EVM — LP5912 3.3V 500mA 低噪声、低 IQ LDO 线性稳压器评估模块
通过用户便于使用的使能 (EN) 和电源良好 (PG) 测试点,LP5912EVM 有助于评估 LP5912-3.3DRVR 低噪声、500mA 线性稳压器。此 EVM 是一款独立评估模块,包含一个实现固定电压调节 (3.3V) 的正电压低压降稳压器 IC。此 EVM 演示了采用 6 引脚 WSON/DRV 封装的 3.3V、500mA 超低噪声、低压降线性稳压器的运行情况。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-01168 — 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计
TIDA-01168 参考设计是一款适用于 12V/48V 汽车系统的四相双向 DC-DC 转换器开发平台。系统采用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F 微控制器 (MCU) 进行功率级控制。LM5170-Q1 子系统使用平均电流反馈进行电流控制,而 C2000™ 微控制器则提供电压反馈。 这种控制方案消除了多相转换器常见的相电流平衡需求。基于 LM5170-Q1 的系统具有高度集成性,可减小印刷电路板 (PCB) 面积,简化设计并加快开发进程。
参考设计
TIDA-00733 — 具有 2.1MHz 开关电源的汽车级 8 通道 D 类放大器参考设计
TIDA-00733 参考设计演示了如何实现可驱动 2Ω 负载的八通道 D 类放大器和具有 5V 和 3.3V 输出的无电池降压电源。该放大器设计可为每个音频通道提供音频输出。高性能音频模数转换器 (ADC) 利用音频输入创建数字数据流,并为系统创建数字计时。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。