LP5912-EP

正在供货

具有反向电流保护功能的增强型产品 500mA 低噪声低 IQ 低压降稳压器

产品详情

Rating HiRel Enhanced Product Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.6 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5 Noise (µVrms) 12 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.03 Features Enable, Output discharge, Power good, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 75.8 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Rating HiRel Enhanced Product Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.6 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5 Noise (µVrms) 12 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.03 Features Enable, Output discharge, Power good, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 75.8 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -55 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP5912-EP 500mA、低噪声、低 IQ 增强型 LDO 产品 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 13日
* 辐射与可靠性报告 LP5912-EP Texas Instruments Enhanced Product Qualification & Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP5912DRV33EVM — LP5912 3.3V 500mA 低噪声、低 IQ LDO 线性稳压器评估模块

通过用户便于使用的使能 (EN) 和电源良好 (PG) 测试点,LP5912EVM 有助于评估 LP5912-3.3DRVR 低噪声、500mA 线性稳压器。此 EVM 是一款独立评估模块,包含一个实现固定电压调节 (3.3V) 的正电压低压降稳压器 IC。此 EVM 演示了采用 6 引脚 WSON/DRV 封装的 3.3V、500mA 超低噪声、低压降线性稳压器的运行情况。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频