LP87561Q1EVM
具有集成开关的四相 16A 降压转换器评估模块
LP87561Q1EVM
概述
LP87561Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP87561-Q1。
LP87561-Q1 是一款高性能多相位降压转换器,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,它们配置为单个四相降压转换器。LP87561-Q1 可以驱动高达 16A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可通过 PC 和提供的 GUI 进行控制。
可以对此 EVM 进行编程,以匹配 LP87561 或 LP87521 系列的任何配置。
特性
- 软件控制器
- USB-TO-I²C 接口支持 I²C 总线上的 3.4MHz 时钟频率
- 多功能 GUI:输出电流测量及状态指示器
- 控制台应用程序允许运行脚本。应用程序可执行用户指定的脚本.
- 便捷的测试点,适合所有 I/O
- USB 2.0 Cable A Male to Mini B Male
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
LP87561Q1EVM — 具有集成开关的四相 16A 降压转换器评估模块
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SNVC202 — LP8756 Evaluation Software
SNVC202 — LP8756 Evaluation Software
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 16 七月 2018
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc202 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc202d/snvc202d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC202. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | The LP8756xQ1EVM (SV601325) Evaluation Module (Rev. B) | 2018年 8月 13日 | |||
证书 | LP87561Q1EVM EU Declaration of Conformity | 2020年 2月 26日 | ||||
证书 | LP87561Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | LP8756x-Q1EVM (BMC031) Evaluation Module | 2018年 8月 9日 |