LP87562Q1EVM

具有集成开关的双路输出 12A + 4A 降压转换器评估模块

LP87562Q1EVM

立即订购

概述

The LP87562Q1EVM demonstrates the integrated circuit LP87562-Q1 from Texas Instruments.

The LP87562-Q1 is a high-performance, multiphase step-down converter designed to meet the power management requirements of the latest applications processors in automotive applications. The device contains four step-down DC-DC converter cores, which are configured as a triple-phase buck and a single-phase buck. The LP87562-Q1 is capable of driving up to 12A+4A of load current with excellent combination of solution size and efficiency. The device is controlled via a PC and the supplied GUI.

This EVM can be programmed to match any configuration of the LP87562 or LP87522 family.

特性
  • Software Controller
  • USB-TO-I²C interface supports 3.4 MHz clock rate on the I²C bus
  • Versatile GUI: Output current measurement and status indicators
  • Console application allows running scripts.  Application can execute user specified scripts.
  • Convenient test points for all I/O's

  • USB 2.0 Cable A Male to Mini B Male

多通道 IC (PMIC)
LP87522-Q1 具有集成开关的汽车类 10A、三相 + 单相、两输出降压转换器 LP87562-Q1 具有集成开关的汽车类多相 12A + 4A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP87562Q1EVM — 具有集成开关的双路输出 12A + 4A 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC202 — LP8756 Evaluation Software

支持的产品和硬件
下载

SNVC202 LP8756 Evaluation Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 16 七月 2018
lock LP8756 Evaluation Software (zip)  — 6132 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
LP87561Q1EVM 具有集成开关的四相 16A 降压转换器评估模块 LP87562Q1EVM 具有集成开关的双路输出 12A + 4A 降压转换器评估模块 LP87563Q1EVM 具有集成开关的三路输出 8A + 4A + 4A 降压转换器评估模块 LP87564Q1EVM 具有集成开关的四路输出单相 4A 降压转换器评估模块 LP87565Q1EVM 具有集成开关的双路输出 8A + 8A 降压转换器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc202 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc202d/snvc202d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC202. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 The LP8756xQ1EVM (SV601325) Evaluation Module (Rev. B) 2018年 8月 13日
证书 LP87562Q1EVM EU Declaration of Conformity 2020年 2月 26日
证书 LP87562Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 LP8756x-Q1EVM (BMC031) Evaluation Module 2018年 8月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频